17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

パンチカーペット 防炎

パンチカーペット 防炎
通常単価(税別)
35,49767,282
税込単価
39,04774,010
通常出荷日:5日目

【特長】・不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です【用途】・立作業、工場通路、展示会ディ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CPS-711-182-30686-3399

ワタナベ パンチカーペット べにいろ 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:べにいろ
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
38kg
CPS-711-91-30686-3401

ワタナベ パンチカーペット べにいろ 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:べにいろ
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
19kg
CPS-715-182-30686-3400

ワタナベ パンチカーペット ダークグレー 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ダークグレー
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
38kg
CPS-715-91-30686-3398

ワタナベ パンチカーペット ダークグレー 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:ダークグレー
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
19kg
CPS-716-182-30686-3397

ワタナベ パンチカーペット ダークベージュ 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ダークベージュ
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
38kg
CPS-716-91-30686-3402

ワタナベ パンチカーペット ダークベージュ 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:ダークベージュ
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
19kg
CPS-717-182-30686-3404

ワタナベ パンチカーペット ブルー 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ブルー
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
38kg
CPS-717-91-30686-3403

ワタナベ パンチカーペット ブルー 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:ブルー
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
19kg
CPS-718-182-30686-3440

ワタナベ パンチカーペット ブラック 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ブラック
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
38kg
CPS-718-91-30686-3441

ワタナベ パンチカーペット ブラック 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:ブラック
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
19kg
CPS-730-182-30686-3395

ワタナベ パンチカーペット ライトグリーン 防炎 182cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Mサイズ
色:ライトグリーン
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):1820
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
38kg
CPS-730-91-30686-3396

ワタナベ パンチカーペット ライトグリーン 防炎 91cm×30m
立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット。
仕様・規格
Sサイズ
色:ライトグリーン
サイズ長辺(m):30
サイズ短辺(mm):910
厚さ(mm):3
防炎適合品:防炎適合品
表面:ポリプロピレン100%
質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

サイズ短辺(mm)

最小発注数量
べにいろ
686-3401
19000.0
910
1個
べにいろ
686-3399
38000.0
1820
1個
ダークグレー
686-3398
19000.0
910
1個
ダークグレー
686-3400
38000.0
1820
1個
ダークベージュ
686-3402
19000.0
910
1個
ダークベージュ
686-3397
38000.0
1820
1個
ブルー
686-3403
19000.0
910
1個
ブルー
686-3404
38000.0
1820
1個
ブラック
686-3441
19000.0
910
1個
ブラック
686-3440
38000.0
1820
1個
ライトグリーン
686-3396
19000.0
910
1個
ライトグリーン
686-3395
38000.0
1820
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,497
( 39,047 )
5日目
67,282
( 74,010 )
5日目
35,497
( 39,047 )
5日目
67,282
( 74,010 )
5日目
35,497
( 39,047 )
5日目
67,282
( 74,010 )
5日目
35,497
( 39,047 )
5日目
67,282
( 74,010 )
5日目
35,497
( 39,047 )
5日目
67,282
( 74,010 )
5日目
35,497
( 39,047 )
5日目
67,282
( 74,010 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です
【用途】
・立作業、工場通路、展示会ディスプレイなどの足元用マット
【材質】
・表面:ポリプロピレン100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パンチカーペット 防炎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチカーペット 防炎
パンチカーペット ラバー付 防炎
エコパンチカーペット
タイルカーペット
養生カーペット 簡易養生カーペット(KPR裏地なし) 91cm×25m
吸着カーペットロールタイプ
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業
通常価格35,497-39,840 -13,170 -863 -11,77917,232 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜7日目7日目
材質1表面:ポリプロピレン100%表面:ポリエステル100% 裏面:ラバーフォームポリエステル表面:ポリプロピレン(PP)100%ポリエステル表面:ポリエステル 裏面:アクリル樹脂
厚さ(mm)35.5--2.54
防炎適合品防炎適合品防炎適合品防炎適合品---
サイズ長辺(m)3020--2515
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト