ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

モーター(7360)

モーター(7360) EM3030T
通常単価(税別)
133,906円
税込単価
147,297円
通常出荷日:5日目

【特長】・E3000シリーズ用モータです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EM3030T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EM3030Tの仕様・寸法情報

外径(mm)
φ30
最大出力(W)
350
JANコード
4560264477643
質量(g)
415.000
トラスココード
780-4555
回転速度(min[[の-1乗]])
1000~30000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
EM3030T780-4555

4560264477643
ナカニシ モーター(7360)仕様・規格
外径(mm):φ30
最大出力(W):350
回転速度(min⁻¹):1000~30000
-
質量・質量単位
415g

型番リスト

表示件数
型番
EM3030T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,906円
( 147,297円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・E3000シリーズ用モータです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モーター(7360)の型番EM3030Tのページです。 型番EM3030Tに関する仕様情報を記載しております。
モーター(7360)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター(7360)
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E4000シリーズ モータ(組み合わせ型)
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタ
電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ
D.C.モーター用延長コード
18Vコードレス植木バリカン 刈込幅300・350mm
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシミニターHiKOKI(旧日立工機)
通常価格133,906円346,807円116,622円74,491円5,906円18,159円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目5日目7日目
外径(mm)φ30φ40-30--
最大出力(W)3501200-350--
JANコード456026447764345602644765474560224999833---
質量(g)415.0001800.01900.0---
トラスココード780-4555827-9375827-9380---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました