ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

800118 プラビク ブラック

800118 プラビク ブラック 80011801BK901
通常単価(税別)
31,149円
税込単価
34,264円
通常出荷日:7日目

【特長】・魚の運搬、アワビ・サザエの活かし篭として最適です・プラスチック製(樹脂製)のため、サビの心配...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80011801BK901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80011801BK901の仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4983049602113
トラスココード
393-1429
質量(g)
3000.000
材質1
PE
外形寸法(mm)幅
φ680
外形寸法(mm)高さ
325
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80011801BK901393-1429

4983049602113
サンコー 800118 プラビク ブラック仕様・規格
外形寸法(mm)幅:φ680
外形寸法(mm)高さ:325
色:ブラック
内容量(L):54.8
PE
質量・質量単位
3000g

型番リスト

表示件数
型番
80011801BK901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,149円
( 34,264円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・魚の運搬、アワビ・サザエの活かし篭として最適です
・プラスチック製(樹脂製)のため、サビの心配も有りません
・フタは取り外しが可能です
・本体にはロープの取り付けが可能、運ぶ際に便利です
【材質】
・PE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

800118 プラビク ブラックの型番80011801BK901のページです。 型番80011801BK901に関する仕様情報を記載しております。
800118 プラビク ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
800118 プラビク ブラック
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)
鳥篭8型 800484
エビ篭セット
オランダ篭
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,149円11,813円20,247円11,285円4,733円3,487円
通常出荷日7日目7日目11日目1日目8日目8日目
色ブラックライトブルーオレンジクリームオレンジライトブルー
JANコード4983049602113----4983049601253
トラスココード393-1429253-4295324-1714390-9403216-3638216-8379
質量(g)3000.0004550.0005040.0004370.0001010.000550.000
材質1PEポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)HDPE--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました