ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594

鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594 80059401
通常単価(税別)
11,813円
税込単価
12,994円
通常出荷日:7日目

【特長】・プラスチック製の鳥篭です。・中フタは、スライド式開閉扉、開口寸法は300×275mm、開口時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80059401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

80059401の仕様・寸法情報

色
ライトブルー
トラスココード
253-4295
質量(g)
4550.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)幅
812
外形寸法(mm)奥行
572
外形寸法(mm)高さ
267
有効内寸(mm)奥行
468
有効内寸(mm)間口
719
有効内寸(mm)高さ
208

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80059401253-4295

-
サンコー 鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
養鶏搬送用
仕様・規格
外形寸法(mm)幅:812
外形寸法(mm)奥行:572
外形寸法(mm)高さ:267
色:ライトブルー
有効内寸(mm)間口:719
有効内寸(mm)奥行:468
有効内寸(mm)高さ:208
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4550g

型番リスト

表示件数
型番
80059401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,813円
( 12,994円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の鳥篭です。
・中フタは、スライド式開閉扉、開口寸法は300×275mm、開口時に中フタが外寸から飛び出しません。
【用途】
・養鶏搬送用
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594の型番80059401のページです。 型番80059401に関する仕様情報を記載しております。
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳥篭12型(本体・フタ・中フタセット) 800594
800118 プラビク ブラック
鳥篭4型TC 109000(本体+プラ網蓋+中蓋)
鳥篭8型 800484
エビ篭セット
虫篭4Kー4ーTS本体
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,813円31,149円20,247円11,285円4,733円2,492円
通常出荷日7日目7日目11日目1日目8日目6日目
色ライトブルーブラックオレンジクリームオレンジライトブルー
トラスココード253-4295393-1429324-1714390-9403216-3638217-5761
質量(g)4550.0003000.0005040.0004370.0001010.000445.000
材質1ポリプロピレン(PP)PEポリプロピレン(PP)HDPE-ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)幅812φ680--604-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました