ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

折りたたみ式アウトドアテーブル

折りたたみ式アウトドアテーブル 6300051816
通常単価(税別)
20,041円
税込単価
22,045円
通常出荷日:11日目

【特長】・カセットコンロなど卓上で火を使う時、風が吹いても安全に使うことができる風防板付きのアウトドア...

詳細を確認
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051816
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051816の仕様・寸法情報

JANコード
4571307416550
質量(g)
8500.0
トラスココード
634-1148
材質1
合成樹脂、アルミニウム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051816634-1148

4571307416550
グリーンクロス 折りたたみ式アウトドアテーブル 風防板付 アルミ製 軽量 撥水 収納バッグ付
・ソロキャンプやファミリーキャンプなどに。
仕様・規格
幅(cm):119
奥行(cm):49
高さ(cm):110
収納サイズ(cm):約W49×D10×H79
重量(kg):8.3
耐荷重(kg):メインテーブル
下部ラック/30、両サイドテーブル/5
合成樹脂、アルミニウム
質量・質量単位
8.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051816
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,041円
( 22,045円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カセットコンロなど卓上で火を使う時、風が吹いても安全に使うことができる風防板付きのアウトドアテーブルです
・メイン天板とラック天板は錆にも強いアルミニウム素材を使用しているので耐食性に優れています
・またメイン・サイドテーブルともに汚れは拭きとるだけでOKなので簡単にお手入れができます
・軽くてコンパクトになるので、収納バッグにいれておけば、収納・運搬がラクラクできます
・工具不要で簡単に組み立てができるので、ソロキャンでもファミリーキャンプでも大活躍です
【用途】
・ソロキャンプやファミリーキャンプなどに
【材質】
・合成樹脂、アルミニウム

ご注意

  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式アウトドアテーブルの型番6300051816のページです。 型番6300051816に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式アウトドアテーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式アウトドアテーブル
グリーンモード 卓上ポット スモーク 600×600 GR4419
グリーンモード 卓上ポット 透明 600×600 GR4421
グリーンモード 卓上ポット スモーク 900×600 GR4420
グリーンモード 卓上ポット 透明 900×600 GR4422
折りたたみ式座卓
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロストラスコ中山
通常価格20,041円34,468円32,721円35,716円39,753円13,897円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目19日目
JANコード45713074165504580646245608458064624558545806462455924580646245578-
質量(g)8500.03200.03200.04700.04700.0-
トラスココード634-1148313-2860312-9661313-2889312-9710-
材質1合成樹脂、アルミニウム フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上フレーム:アルミ押出材シルバーアルマイト仕上-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました