ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)

コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑) 6300045995
通常単価(税別)
16,732
税込単価
18,405
通常出荷日:11日目

【特長】・GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です・...

詳細を確認
  • 電池は付属しておりません。
  • 別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045995
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300045995の仕様・寸法情報

JANコード
4573465481234
質量(g)
520.000
トラスココード
614-0366
材質1
ポリカーボネート

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045995614-0366

4573465481234
グリーンクロス コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
工事現場などの注意喚起に。
仕様・規格
色:緑
幅(mm):幅110
奥行(mm):70
高さ(mm):260
LED数(個):10
電源:単三乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2(内蔵)
連続使用時間(h):アルカリ乾電池:約120時間、ソーラー:約60時間
視認距離(m):800
防水機能:IP66相当
光源:超高輝度LED×10灯
発行パターン:1パターン
反射シート:黄蛍光超高輝度反射シート
機能:CDS付(自動的に夜間点灯・昼間消灯)
ポリカーボネート
質量・質量単位
520g

型番リスト

表示件数
型番
6300045995
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,732
( 18,405 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GPS ハイブリッドソーラーライトは、複数台同期できるハイブリッド型のコーン専用保安灯です
・その優れた輝度と機能性により、安全な作業環境をサポートします
・この保安灯は、10個の超高輝度LED を搭載し、夜間でも高い視認性を確保
・さらにソーラーと乾電池のハイブリッド設計により、持続的な点灯を実現します
・5種類の点灯カラーバリエーションが用意されており、作業現場や交通誘導などさまざまな状況に対応します
・GPS 同期により複数の保安灯が同時に点滅
・視認性が向上します
・また、防水機能(IP66相当)により、屋外でも安心してご使用いただけます
・コンパクトなサイズと軽量設計で、設置や持ち運びも簡単です
・自動的に夜間点灯/昼間消灯する
【用途】
・工事現場などの注意喚起に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 電池は付属しておりません。
  • 別途ご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)の型番6300045995のページです。 型番6300045995に関する仕様情報を記載しております。
コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
ビューティー閃光灯
グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ
グリーンクロス コーンバー用リング 黒
グリーンクロス コーンバー用リング 白
ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cm
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,7323,9601,27414314313,613
通常出荷日11日目1日目7日目2日目2日目11日目
JANコード457346548123445624614838164562461486435456246148373145624614837244961823714252
質量(g)520.000300.000160.00030.00030.0003000.0
トラスココード614-0366783-7984854-7372854-7370854-7369410-8118
材質1ポリカーボネート本体:プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト