ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cm

ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cm 6300029189
通常単価(税別)
13,613
税込単価
14,974
通常出荷日:11日目

【特長】・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからず...

詳細を確認
  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300029189
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300029189の仕様・寸法情報

JANコード
4961823714252
質量(g)
3000.0
トラスココード
410-8118
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300029189410-8118

4961823714252
グリーンクロス ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cm
緑のある生活に。
グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
仕様・規格
全長(cm):130
幅(cm):70
鉢サイズ(cm):φ17.5×H13.5
ポリエステル
質量・質量単位
3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300029189
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,613
( 14,974 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界的にも需要の増えているフェイクグリーンです
・枯れない、水やり不要、手間もコストもかからずおトクです
・衛生的、長持ちするのでおもてなしの演出としてご利用頂けます
・オフィスだけでなく飲食や、病院、介護施設、マンションなどのインテリアとしても最適です
・エントランスや受付、応接スペース、トイレ、キッチン、などにもご利用頂けます
・緑のある生活に
・グリーンは、あるだけで空間をぐっと華やかに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 布地素材によって色落ち・色移りする場合があります。
  • 湿度が高い場所や、屋外での使用はお避けください。
  • 直射日光の当たる場所でのご使用は、退色の原因となりますので、ご注意ください。
  • 使用環境によって異なりますが蛍光灯等の光線に経年劣化、退色します。可燃性ですので、火のそばでのご使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cmの型番6300029189のページです。 型番6300029189に関する仕様情報を記載しております。
ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントベンジャミンツリーセット 全長130cm
モンステラバリエガータポット 全長65cm
硬質バーリング 交換用バーリング
コーン専用保安灯 GPSハイブリッドソーラーライト(緑)
グリーンクロス コーンバー用リング 白
フィカスベンジャミン植栽付 1.8m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,61310,79731016,73214365,378
通常出荷日11日目11日目1日目11日目2日目11日目
JANコード496182371425249618237590174580646245370457346548123445624614837244961823431340
質量(g)3000.03000.080.000520.00030.0007000.0
トラスココード410-8118410-3762244-0841614-0366854-7369410-5305
材質1ポリエステルポリエステル硬質プラスチックポリカーボネートプラスチックポリエステル

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト