ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086【200個入り】

底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086 6300037527
通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:11日目

【特長】・底マチ付なので厚みのある箱物に最適です・表面は耐水性のポリエチレン製になります・内側には粒型...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037527
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

6300037527の仕様・寸法情報

JANコード
4582643395812
質量(g)
5200.0
トラスココード
523-5889
色
白
厚さ(mm)
5
材質1
外側:ポリエチレン0.07mm厚
材質2
内側:ポリエチレン80g/[[M2]](緩衝材)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037527523-5889

4582643395812
グリーンクロス 底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086
厚みのある箱物の発送などに。
緩衝材の必要な梱包に。
仕様・規格
色:白
厚さ(mm):5
サイズ(mm):横240×縦290+55×マチ90
1枚重量(g):26
入数(枚):200
外側:ポリエチレン0.07mm厚
内側:ポリエチレン80g/㎡(緩衝材)
質量・質量単位
5.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037527
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底マチ付なので厚みのある箱物に最適です
・表面は耐水性のポリエチレン製になります
・内側には粒型緩衝材付になります
・表面は白色、内側はグレーフィルム加工の為、中身が透けません
・フタには静電気防止テープが付いているので、簡単に梱包可能です
・緩衝材不要で、ダンボールに比べて、梱包時間短縮になります
・梱包時60~80サイズ相当です
【用途】
・厚みのある箱物の発送などに
・緩衝材の必要な梱包に
【材質】
・外側:ポリエチレン0.07mm厚
・内側:ポリエチレン80g/[[M2]](緩衝材)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086の型番6300037527のページです。 型番6300037527に関する仕様情報を記載しております。
底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086
ツールキャリーバック CT-102
ママカルリュック_BK 623-3665
ママカルリュック_GY 623-3666
ツールキャリーバック CT-203
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,262円8,689円10,090円10,090円12,875円11,911円
通常出荷日11日目1日目8日目8日目11日目11日目
JANコード458264339581249499080929524550521014674455052101468149499080836084595124155317
質量(g)5200.01250.0560.000560.0002300.03700.0
トラスココード523-5889447-2070467-6659467-6666447-2075658-4567
色白黒ブラックグレー--
厚さ(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました