ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ママカルリュック_BK 623-3665

ママカルリュック_BK 623-3665 6300033092
通常単価(税別)
10,725
税込単価
11,798
通常出荷日:8日目

【特長】・ママの負担を軽くをコンセプトに誕生したママカルシリーズです・使いやすさがギュっと詰まった多機...

詳細を確認
  • 商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033092
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300033092の仕様・寸法情報

JANコード
4550521014674
質量(g)
560.000
トラスココード
467-6659
ブラック
奥行(mm)
120
高さ(mm)
430
幅(mm)
320
材質1
ポリエステル

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033092467-6659

4550521014674
グリーンクロス ママカルリュック_BK 623-3665
普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに。
仕様・規格
色:ブラック
幅(mm):320
奥行(mm):120
高さ(mm):430
ポリエステル
質量・質量単位
560g

型番リスト

表示件数
型番
6300033092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,725
( 11,798 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ママの負担を軽くをコンセプトに誕生したママカルシリーズです
・使いやすさがギュっと詰まった多機能リュックになります
【用途】
・普段使いからお出掛けまでの荷物の持ち運びに
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品カラーは、写真と実物では多少異なる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ママカルリュック_BK 623-3665の型番6300033092のページです。 型番6300033092に関する仕様情報を記載しております。
ママカルリュック_BK 623-3665のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ママカルリュック_BK 623-3665
ママカルリュック_GY 623-3666
底マチ付ビニールクッションバッグ S 1086
ツールキャリーバック CT-102
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ブルー
スーツケース 耐衝撃 超軽量 静音 ダブルキャスター付き 51L ホワイト
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,72510,72516,2328,84212,85712,857
通常出荷日8日目8日目11日目1日目11日目11日目
JANコード455052101467445505210146814582643395812494990809295245951241553004595124155317
質量(g)560.000560.0005200.01250.03700.03700.0
トラスココード467-6659467-6666523-5889447-2070658-4566658-4567
ブラックグレー--
奥行(mm)120120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト