ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

OHW-5G 両ロハンマー2.2k全長特注30cmシャックル付

OHW-5G 両ロハンマー2.2k全長特注30cmシャックル付 6300022002
通常単価(税別)
21,497円
税込単価
23,647円
通常出荷日:11日目

【特長】・両口ハンマーです・折れにくいグラスファイバー柄を使用しています・シャックル付きで、抜け防止や...

詳細を確認
  • 用途以外は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300022002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300022002の仕様・寸法情報

呼称
2.2kg
全長(mm)
300
呼称(kg)
2.2
JANコード
4580646308594
質量(g)
2200.0
トラスココード
368-5834

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300022002368-5834

4580646308594
グリーンクロス OHW-5G 両ロハンマー2.2k全長特注30cmシャックル付
ハンマー作業に。
仕様・規格
呼称(kg):2.2
全長(mm):300
呼称:2.2kg
-
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300022002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,497円
( 23,647円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両口ハンマーです
・折れにくいグラスファイバー柄を使用しています
・シャックル付きで、抜け防止や落下防止コードなども取付可能です
【用途】
・ハンマー作業に

ご注意

  • 用途以外は使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OHW-5G 両ロハンマー2.2k全長特注30cmシャックル付の型番6300022002のページです。 型番6300022002に関する仕様情報を記載しております。
OHW-5G 両ロハンマー2.2k全長特注30cmシャックル付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OHW-5G 両ロハンマー2.2k全長特注30cmシャックル付
ハンマー用替柄No.5 360mm 両口ハンマー 2P用
Gファイバー柄両口ハンマー 全長(mm)900
30mm 交換ヘッド(EA575WW-2用)
ファイバーG柄両口ハンマー 全長(mm)385・300
ゴムハンマー 1/2LBS
メーカーグリーンクロスSK-11SK-11エスコSK-11SK-11
通常価格21,497円1,056円3,851円 -2,676円2,166円 -888円
通常出荷日11日目3日目2日目3日目3日目3日目
呼称2.2kg-----
全長(mm)300-----
呼称(kg)2.2-----
JANコード4580646308594-----
質量(g)2200.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました