17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g

電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g TSE3944-W-130G
通常単価(税別)
8,029円
税込単価
8,832円
通常出荷日:1日目

【特長】・一成分非腐食速乾性難燃接着シール材で、低分子シロキサン低減タイプです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSE3944-W-130G
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSE3944-W-130Gの仕様・寸法情報

トラスココード
583-1867
質量(g)
156.000
容量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-40~200℃
可使時間
5min
色
白
容量(kg)
0.13
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSE3944-W-130G583-1867

-
モメンティブ 電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g仕様・規格
半流動 UL94 V-0認定(File No.E56745)
色:白
使用温度範囲(℃):-40~200℃
容量(g):130
容量(kg):0.13
可使時間:5min
-
質量・質量単位
156g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TSE3944-W-130G
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,029円
( 8,832円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一成分非腐食速乾性難燃接着シール材で、低分子シロキサン低減タイプです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130gの型番TSE3944-W-130Gのページです。 型番TSE3944-W-130Gに関する仕様情報を記載しております。
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気電子部品用シーリング材ホワイト TSE3944-W-130G、ホワイト、130g
1成分室温硬化型シリコーン接着シール材 TSE389
一般工業用接着シール材 TSE3843
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(ペーストタイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
メーカーモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブモメンティブ
通常価格8,029円5,886円9,200円5,314円5,314円7,453円
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目1日目
トラスココード583-1867582-8718702-5123--702-5108
質量(g)156.000126.000150.000136.000136.000405.000
容量(g)130100150100100-
使用温度範囲(℃)-40~200℃-55~200℃-55~250-55~200-55~200-55~200
可使時間5min30min----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト