ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

安心トレイ2

安心トレイ2 HS-44
通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円
通常出荷日:4日目

【特長】・車載時に灯油缶を転倒からガードします【材質】・ポリプロピレン

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HS-44
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-44の仕様・寸法情報

奥行(mm)
285
高さ(mm)
152
幅(mm)
460
JANコード
4905891221496
質量(g)
750.000
トラスココード
390-3821
材質1
ポリプロピレン
色
ミカゲ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HS-44390-3821

4905891221496
ヒシエス 安心トレイ2仕様・規格
色:ミカゲ
幅(mm):460
奥行(mm):285
高さ(mm):152
ポリプロピレン
質量・質量単位
750g

型番リスト

表示件数
型番
HS-44
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437円
( 1,581円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車載時に灯油缶を転倒からガードします
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

安心トレイ2の型番HS-44のページです。 型番HS-44に関する仕様情報を記載しております。
安心トレイ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安心トレイ2
軽油缶トレイ
ポリ湯たんぽ
ノズルセットS ヘッダー付
KOWA 下げ缶用内容器2型
液体輸送容器ロンテナー
メーカー土井金属土井金属土井金属土井金属コーワSEKISUI
通常価格1,437円994円1,482円868円567円1,046円
通常出荷日4日目1日目1日目7日目4日目2日目
奥行(mm)285400215---
高さ(mm)1525097---
幅(mm)460290294---
JANコード4905891221496497776722156549777672231874977767241440--
質量(g)750.000280.000365.00035--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました