ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

BD発泡ウレタン 専用ガン

BD発泡ウレタン 専用ガン 6300051939
通常単価(税別)
19,930円
税込単価
21,923円
通常出荷日:11日目

【特長】・専用のBD発泡ウレタンスプレーを取り付けて使用する事ができます。・アタッチメントが付属してい...

詳細を確認
  • 使用するにはガンタイプ専用のBD発泡ウレタンスプレーが必要です。
  • またガン洗浄には専用クリーナーが必要ですので、洗浄用クリーナーも合わせてお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300051939
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300051939の仕様・寸法情報

JANコード
5903518001048
質量(g)
300.000
トラスココード
633-6423
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051939633-6423

5903518001048
グリーンクロス BD発泡ウレタン 専用ガン HT-GUN
穴埋め充填・断熱・結露防止などに。
仕様・規格
幅(mm):355
推奨発泡ウレタン:ガンタイプ BD発泡ウレタン 750ML 1液型ガンシステム専用
奥行(mm):55
高さ(mm):160
スチール
質量・質量単位
300g

型番リスト

表示件数
型番
6300051939
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,930円
( 21,923円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のBD発泡ウレタンスプレーを取り付けて使用する事ができます。
・アタッチメントが付属しています。
・透明(小)キャップは液垂れ防止用キャップです。
・透明(大)ノズルは隙間用の延長ノズルです。
・赤のノズルは細いラインを出す場合に使用します。
・また使用後は洗浄用クリーナー(別売)を使用してください。
【用途】
・穴埋め充填・断熱・結露防止などに。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 使用するにはガンタイプ専用のBD発泡ウレタンスプレーが必要です。
  • またガン洗浄には専用クリーナーが必要ですので、洗浄用クリーナーも合わせてお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BD発泡ウレタン 専用ガンの型番6300051939のページです。 型番6300051939に関する仕様情報を記載しております。
BD発泡ウレタン 専用ガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BD発泡ウレタン 専用ガン
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
発泡ウレタン用ガン TA907BR-12
発泡ウレタン用ガン(EA930TC-10)
メーカーグリーンクロスABC商会ヘンケルABC商会タスコエスコ
通常価格19,930円14,016円14,204円3,509円18,451円19,927円
通常出荷日11日目2日目1日目1日目11日目1日目
JANコード5903518001048-----
質量(g)300.000-----
トラスココード633-6423-----
材質1スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました