ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

バルコニークランプ

バルコニークランプ AR-2320
通常単価(税別)
2,530
税込単価
2,783
通常出荷日:11日目

【特長】・専用カバー付きのため躯体に傷がつきません・2個1セットで使用のため、あらゆる壁厚に対応・専用...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-2320
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-2320の仕様・寸法情報

トラスココード
555-0249
JANコード
4595555395023
質量(g)
650.000
材質1
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AR-2320555-0249

アラオ バルコニークランプ仕様・規格
50×100(カバー・クランプ別寸法)
クランプ部:兼用クランプ
スチール
質量・質量単位
650g

型番リスト

表示件数
型番
AR-2320
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,530
( 2,783 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用カバー付きのため躯体に傷がつきません
・2個1セットで使用のため、あらゆる壁厚に対応
・専用カバーの付け替えで奇麗な状態をキープできます(別売)
【材質】
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バルコニークランプの型番AR-2320のページです。 型番AR-2320に関する仕様情報を記載しております。
バルコニークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルコニークランプ
ジャッキピロー
クランプボルトカバー
単管キャップ オレンジキャップ
ジャッキソックス
足場板連結板 スペースカバー
メーカーアラオアラオアラオアラオアラオアラオ
通常価格2,5302328696240650
通常出荷日11日目4日目4日目1日目4日目4日目
トラスココード555-0249489-7391489-8028489-7129489-7382489-7412
JANコード459555539502345801799934654580179990464458017999045745801799934584580179991362
質量(g)650.00010.0007.00019.00038.000320.000
材質1スチール外袋:耐熱用ポリエチレンシート●クッション部:ポリエチレン発泡剤塩化ビニール塩化ビニール綿100%ポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト