ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

メタルラップスプレー

メタルラップスプレー MW-420
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。【用途】・工具や機械部品など...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.19
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

MW-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MW-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414293001
トラスココード
700-8018
容量(ml)
420
質量(g)
430.000
使用温度範囲(℃)
15~50
原液量(ml)
190
材質1
主成分:樹脂、溶剤
色
濃青色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MW-420700-8018

4550414293001
TRUSCO 【2026年10月入荷予定】メタルラップスプレー 青色 420ml
工具や機械部品など金属の保護と防錆。
(プラスチックや塗装面には適しません)
加工中または輸送中の金属面の保護。
仕様・規格
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
色:濃青色
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):15~50
原液量(ml):190
主成分:樹脂、溶剤
質量・質量単位
430g

型番リスト

表示件数
型番
MW-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169円
( 1,286円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
【用途】
・工具や機械部品など金属の保護と防錆。
・(プラスチックや塗装面には適しません)
・加工中または輸送中の金属面の保護。
【材質】
・主成分:樹脂、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.19
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラップスプレーの型番MW-420のページです。 型番MW-420に関する仕様情報を記載しております。
メタルラップスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラップスプレー
アルミコートスプレー
アエンコートスプレー
ステンレスコートスプレー
αボウセイノンガススプレー ノズル付
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,169円2,171円1,296円3,111円1,574円2,719円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
JANコード455041429300145504142932164550414272150455041429316249899995690874989999569148
トラスココード700-8018699-3939699-8467700-8137819-8993819-8994
容量(ml)420330420200350350
質量(g)430.000390490.000260380340
使用温度範囲(℃)15~50-40~200-40~200-40~300--20~45
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました