ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

α防錆スプレー

α防錆スプレー AR-420
通常単価(税別)
1,054円
税込単価
1,159円
通常出荷日:1日目

【特長】・水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。・油膜の除去...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第3石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.1
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AR-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414293124
トラスココード
700-3359
容量(ml)
420
質量(g)
380
使用温度範囲(℃)
-20~100
原液量(ml)
100
材質1
主成分:鉱物油、防錆添加剤
色
淡褐色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AR-420700-3359

4550414293124
TRUSCO 【2026年4月入荷予定】防錆スプレー 420ml
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
仕様・規格
鉱油の種類:高度精製油
色:淡褐色
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-20~100
原液量(ml):165
主成分:鉱物油、防錆添加剤
質量・質量単位
380g
AR-840699-8990

4550414293384
TRUSCO 【2026年2月中旬入荷予定】防錆スプレー 840ml
金型加工後の防錆。
機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
精密機械部品の防錆。
帯鋼の防錆。
仕様・規格
使用温度範囲:-20~100℃
鉱油の種類:高度精製油
色:淡褐色
容量(ml):840
使用温度範囲(℃):-20~100
原液量(ml):200
主成分:鉱物油、防錆添加剤
質量・質量単位
684g

型番リスト

表示件数
型番
AR-420

JANコード

トラスココード

容量(ml)

質量(g)

原液量(ml)

最小発注数量
4550414293124
700-3359
420
380
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,054円
( 1,159円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水置換性なので水滴の下にも入り込み、油焼け抑制などにも優れた防錆力を発揮します。
・油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。
【用途】
・金型加工後の防錆。
・機械部品加工、組み立て待ちの防錆。
・精密機械部品の防錆。
・帯鋼の防錆。
【材質】
・主成分:鉱物油、防錆添加剤

ご注意

  • 危険物の品目:第3石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:3
  • 危険物の数量(L):0.1
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

α防錆スプレーの型番AR-420のページです。 型番AR-420に関する仕様情報を記載しております。
α防錆スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
α防錆スプレー
アルミコートスプレー
アエンコートスプレー
メタルラップスプレー
ステンレスコートスプレー
αボウセイノンガススプレー ノズル付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,054円2,171円1,296円1,169円3,111円1,588円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用温度範囲(℃)-20~100-40~200-40~20015~50-40~300-
材質1主成分:鉱物油、防錆添加剤主成分:樹脂、顔料、溶剤主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤主成分:樹脂、溶剤主成分:樹脂、顔料、溶剤主成分:鉱物油、防錆添加剤
色淡褐色銀色シルバーグレー濃青色金属色(ステンレス)淡褐色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました