ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト S

クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト S C1011W-S
通常単価(税別)
14,433
税込単価
15,876
通常出荷日:5日目

【特長】・クラス10~100対応です・ペンポケットが付いています【材質】・ポリエステル100%、導電繊...

詳細を確認
  • 写真のマスク、フード、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C1011W-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C1011W-Sの仕様・寸法情報

JANコード
4979058414281
トラスココード
337-1626
質量(g)
350
材質1
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
着丈(cm)
147
サイズ
S
胸囲(cm)
112
股下(cm)
69
ホワイト
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
C1011W-S337-1626

4979058414281
ミドリ安全 クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト S仕様・規格
つなぎ服
色:ホワイト
サイズ:S
着丈(cm):147
胸囲(cm):112
股下(cm):69
裄丈:79
ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
質量・質量単位
350g

型番リスト

表示件数
型番
C1011W-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,433
( 15,876 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラス10~100対応です
・ペンポケットが付いています
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維5mmグリット

ご注意

  • 写真のマスク、フード、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト Sの型番C1011W-Sのページです。 型番C1011W-Sに関する仕様情報を記載しております。
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト S
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト LL
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト 5L
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト M
クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4L
ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LL
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,43314,43314,43314,43310,42411,266
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905841428149790584143114979058414342497905841429849790584022644548890038070
トラスココード337-1626337-4748337-3192337-4812337-3267269-8783
質量(g)350350350350350690.000
材質1ポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmストライプポリエステル100% トロピカル
着丈(cm)147162177152181166

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト