ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4L

クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4L S1080B-4L
通常単価(税別)
10,424
税込単価
11,466
通常出荷日:5日目

【特長】・男女共用のタイプです【材質】・ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ

  • 写真のマスク、フード、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

S1080B-4L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S1080B-4Lの仕様・寸法情報

JANコード
4979058402264
トラスココード
337-3267
質量(g)
350
材質1
ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
着丈(cm)
181
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
股下(cm)
82
ブルー
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
S1080B-4L337-3267

4979058402264
ミドリ安全 クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4L仕様・規格
つなぎ服
色:ブルー
サイズ:4L
着丈(cm):181
胸囲(cm):132
股下(cm):82
裄丈:88
ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
質量・質量単位
350g

型番リスト

表示件数
型番
S1080B-4L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,424
( 11,466 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・男女共用のタイプです
【材質】
・ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ

ご注意

  • 写真のマスク、フード、ブーツ、グローブは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4Lの型番S1080B-4Lのページです。 型番S1080B-4Lに関する仕様情報を記載しております。
クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4L
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト S
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト 5L
ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LL
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト LL
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト M
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格10,42414,43314,43311,26614,43314,433
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード497905840226449790584142814979058414342454889003807049790584143114979058414298
トラスココード337-3267337-1626337-3192269-8783337-4748337-4812
質量(g)350350350690.000350350
材質1ポリエステル100%、導電繊維5mmストライプポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100% トロピカルポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリット
着丈(cm)181147177166162152

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト