ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LL

ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LL VEHS2100W-LL
通常単価(税別)
11,266
税込単価
12,393
通常出荷日:5日目

【特長】・サイズ展開が豊富なので男女問わずご利用いただけます・股部新立体裁断構造を採用しているので動く...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VEHS2100W-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VEHS2100W-LLの仕様・寸法情報

JANコード
4548890038070
トラスココード
269-8783
質量(g)
690.000
材質1
ポリエステル100% トロピカル
ウエスト(cm)
88
着丈(cm)
166
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
股下(cm)
82
ホワイト

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VEHS2100W-LL269-8783

4548890038070
ミドリ安全 ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LL仕様・規格
つなぎ服
色:ホワイト
サイズ:LL
着丈(cm):166
ウエスト(cm):88
股下(cm):82
胸囲(cm):126
裄丈:85
ポリエステル100% トロピカル
質量・質量単位
690g

型番リスト

表示件数
型番
VEHS2100W-LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,266
( 12,393 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ展開が豊富なので男女問わずご利用いただけます
・股部新立体裁断構造を採用しているので動く際に作業着が邪魔になりません
・独自の裁断構造を採用しているので腕まわりの動作おいてストレスなく着用することができます
・肩部分とパンツサイドの縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました
【材質】
・ポリエステル100% トロピカル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LLの型番VEHS2100W-LLのページです。 型番VEHS2100W-LLに関する仕様情報を記載しております。
ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル 男女共用 ツナギ型白衣 VEHS2100W 超薄 ホワイト LL
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト LL
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト S
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト 5L
クリーンウェア 超静電クリーンスーツ C1011W ホワイト M
クリーンウェア 一般型男女共用クリーンスーツ S1080B ブルー 4L
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,26614,43314,43314,43314,43310,424
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
JANコード454889003807049790584143114979058414281497905841434249790584142984979058402264
トラスココード269-8783337-4748337-1626337-3192337-4812337-3267
質量(g)690.000350350350350350
材質1ポリエステル100% トロピカルポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmグリットポリエステル100%、導電繊維5mmストライプ
ウエスト(cm)88-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト