ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

防災用カセットガスインバーター発電機

防災用カセットガスインバーター発電機 6300037085
通常単価(税別)
113,800円
税込単価
125,180円
通常出荷日:11日目

【特長】・ガスタイプなので燃料の保管が簡単です・使用時も燃料の給油を行う手間が無くボンベを差し込むだけ...

詳細を確認
  • 海外ではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037085
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300037085の仕様・寸法情報

使用燃料
液化プタン
全高(mm)
400
全長(mm)
425
全幅(mm)
235
騒音値(dB)
約68
定格交流出力50/60Hz
0.9
定格直流出力
5A
連続運転時間(h)
約2~1
JANコード
4949908094192
質量(g)
12000.0
トラスココード
524-8608
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300037085524-8608

4949908094192
グリーンクロス 防災用カセットガスインバーター発電機
自然災害や停電時の発電に
仕様・規格
発電機仕様(交流):周波数=50Hz/60Hz(切り替え式)、出力=0.9kVA、電圧=100V、電流=10A
発電機仕様(直流):電圧=12V、電流=5A
排気量:60ml
エンジン形式:空冷4サイクルガスエンジン
ガス容量:ボンベ2缶
始動方式:リコイルスターター
出力口:交流2口、USB2口、アクセサリーソケット1口
定格交流出力50/60Hz:0.9
定格直流出力:5A
騒音値(dB):約68
連続運転時間(h):約2~1
使用燃料:液化プタン
全長(mm):425
全幅(mm):235
全高(mm):400
-
質量・質量単位
12kg

型番リスト

表示件数
型番
6300037085
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,800円
( 125,180円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスタイプなので燃料の保管が簡単です
・使用時も燃料の給油を行う手間が無くボンベを差し込むだけです
・簡単に運べるので手軽に発電機を使用できます
【用途】
・自然災害や停電時の発電に

ご注意

  • 海外ではご使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防災用カセットガスインバーター発電機の型番6300037085のページです。 型番6300037085に関する仕様情報を記載しております。
防災用カセットガスインバーター発電機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災用カセットガスインバーター発電機
カセットボンベ式発電機G-cubic
カセットガスインバータ発電機
インバータガスエンジン発電機
プロパンガスエンジン発電機
インバーターガス発電機(交流直流両用)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスTM新ダイワ工業デンヨー新ダイワ工業
通常価格113,800円218,433円60,047円143,696円 -160,759円382,716円
通常出荷日11日目8日目4日目1日目4日目9日目
使用燃料液化プタン-----
全高(mm)400345----
全長(mm)425221----
全幅(mm)235395----
騒音値(dB)約6856----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました