ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

万能自立収集袋 10枚入り【10個入り】

万能自立収集袋 10枚入り 6300007895
通常単価(税別)
21,103円
税込単価
23,213円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンパクトに折りたたんで収納、保管に便利です・FRP芯内臓で固定不要、自立いたします・表面ラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300007895
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300007895の仕様・寸法情報

横(mm)
550
高さ(mm)
600
縦(mm)
550
JANコード
4580646257458
質量(g)
7000.0
トラスココード
257-2491
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
骨組:FRP

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300007895257-2491

4580646257458
グリーンクロス 万能自立収集袋 10枚入り
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に。
仕様・規格
耐荷重:約480kg
縦(mm):550
横(mm):550
高さ(mm):600
1枚の重量(kg):0.7
本体:ポリプロピレン
骨組:FRP
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300007895
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,103円
( 23,213円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトに折りたたんで収納、保管に便利です
・FRP芯内臓で固定不要、自立いたします
・表面ラミネート加工で防水効果があります
【用途】
・紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・骨組:FRP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能自立収集袋 10枚入りの型番6300007895のページです。 型番6300007895に関する仕様情報を記載しております。
万能自立収集袋 10枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能自立収集袋 10枚入り
PPクリアー袋 200枚入
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100
BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック
避難用キャリー収納バッグ
自立式万能袋
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスダイヤテックス
通常価格21,103円19,502円13,659円13,328円11,581円6,966円 -
通常出荷日11日目11日目8日目11日目11日目1日目〜
横(mm)550-----
高さ(mm)600900150---
縦(mm)550-----
JANコード45806462574584580646245950496264478550645898061531664960110300420-
質量(g)7000.010000.02500.01600.000445.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました