ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

バッテリーパック 5000Plus用

バッテリーパック 5000Plus用 JBP-5000A
通常単価(税別)
433,900円
税込単価
477,290円
通常出荷日:7日目

【特長】・ポータブル電源5000Plusに接続する事でバッテリー容量(Wh)を拡張する事ができます・ポ...

詳細を確認
  • AC充電の場合、本製品はJackeryポータブル電源5000Plusと一緒にお使いください。
  • 警告:バッテリーパックをJackeryポータブル電源5000Plusに接続する前に、両方の電源がオフになっていることを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JBP-5000A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JBP-5000Aの仕様・寸法情報

JANコード
4595556362185
トラスココード
712-9422
幅(mm)
418
奥行(mm)
344
高さ(mm)
336
質量(g)
37000.0
出力電圧(V)
80.5-126
入力電圧(V)
80.5-126

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JBP-5000A712-9422

4595556362185
Jackery バッテリーパック 5000Plus用
企業、事務所での円滑なBCP対策として。
停電発生時の電源確保に。
仕様・規格
バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
サイクル数:4000回
入力電圧(V):80.5-126
出力電圧(V):80.5-126
幅(mm):418
奥行(mm):344
高さ(mm):336
容量(Wh):5040
-
質量・質量単位
37kg

型番リスト

表示件数
型番
JBP-5000A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433,900円
( 477,290円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル電源5000Plusに接続する事でバッテリー容量(Wh)を拡張する事ができます
・ポータブル電源5000Plus1台につき、拡張バッテリーを最大5台まで接続する事ができます
・最大30240Wh(本体1台+拡張バッテリー5台)に拡張が可能です
・CTBコンパクト設計で高強度・小型化を実現しました
・長寿命で信頼性の高いリン酸鉄リチウム電池セルを採用しています
・4000回の充放電でも容量70%を維持できるため、長期間安心してご利用いただけます
【用途】
・企業、事務所での円滑なBCP対策として
・停電発生時の電源確保に

ご注意

  • AC充電の場合、本製品はJackeryポータブル電源5000Plusと一緒にお使いください。
  • 警告:バッテリーパックをJackeryポータブル電源5000Plusに接続する前に、両方の電源がオフになっていることを確認してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッテリーパック 5000Plus用の型番JBP-5000Aのページです。 型番JBP-5000Aに関する仕様情報を記載しております。
バッテリーパック 5000Plus用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリーパック 5000Plus用
ポータブル電源 600Plus
ポータブル電源 Plusシリーズ
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
Connector 2000Plus接続コネクタ
ポータブル電源 300D
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格433,900円85,947円788,737円9,328円17,535円25,654円
通常出荷日7日目11日目7日目1日目2日目7日目
JANコード4595556362185-4595556362178--4595556362352
トラスココード712-9422-712-9421--716-6962
幅(mm)418-420--118.6
奥行(mm)344-390--120.2
高さ(mm)336-635--183

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました