ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ポータブル電源 Basicシリーズ

ポータブル電源 Basicシリーズ JE-600A
通常単価(税別)
85,947円
税込単価
94,542円
通常出荷日:11日目

【特長】・世界販売台数700万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

JE-600A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JE-600Aの仕様・寸法情報

定格出力(W)
500
JANコード
4595556362109
トラスココード
719-1047
ケーブル長(m)
1.5
幅(mm)
311
奥行(mm)
205
高さ(mm)
157
質量(g)
6400.0
最大出力(W)
1000
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
100-120
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JE-600A719-1047

4595556362109
Jackery ポータブル電源 600New仕様・規格
バッテリータイプ:リン酸鉄リチウムイオン電池
AC100Vコンセント:2口(純正弦波)
USB出力:USB-A×1口、USB-C×2口
シガーソケット:1口
充電方式:ACケーブル充電、シガーソケット、ソーラーパネル
充電時間:ACケーブル充電 約1.7時間/シガーソケット 約7.5時間/ソーラーパネル100W 約8.5時間
サイクル数:6000回
入力電圧(V):100-120
出力電圧(V):100
定格出力(W):500
最大出力(W):1000
幅(mm):311
奥行(mm):205
高さ(mm):157
ケーブル長(m):1.5
容量(Wh):640
定格出力(W):500
コンセント数(個):2
シガーソケット出力数(個):1
USB出力数(個):USB-C×2、USB-A×1
消費電力(W):ー
スマートフォン(18W)充電回数(回):ー
電気毛布(55W)使用時間(時間):ー
電子レンジ(1100W)使用時間(時間):ー
-
質量・質量単位
6.4kg

型番リスト

表示件数
型番
JE-600A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
85,947円
( 94,542円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界販売台数700万台を突破、有名メディア200社以上が推奨する「業界トップセラーのブランド」です。
・リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長寿命を実現しました。
・A4サイズよりも小さい驚きのコンパクト設計。重さはわずか6.4kgでいざという時に女性でも片手でラクラク持ち運び可能です。
・毎日充電しても10年間長持ちする高耐久LFPバッテリーを採用しています。
・1日1回の充電で最長10年間持続し、6,000回の充電サイクル後もバッテリー残量は70%を維持します。
・ACコンセントで最速1.7時間でフル充電可能です。
・複数ポートを搭載し、デジタル機器の急速充電にも対応します。
・雷サージ保護機能付きです。
・ワンタッチ省エネモード搭載、省エネモードをオンにすれば、未使用時に自動で電源をオフします。
・UPS・パススルー機能搭載で停電時も安心です。
【セット内容】
・ポータブル電源 600 New×1
・AC充電ケーブル(1.5m)×1
・ポータブル電源 600 New取扱説明書×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル電源 Basicシリーズの型番JE-600Aのページです。 型番JE-600Aに関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 Basicシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 Basicシリーズ
ポータブル電源 Plusシリーズ
ポータブル電源 600Plus
ポータブル電源 300D
SolarSaga アダプター(ポータブル電源 Pro/Plus専用)
ACアダプター300W(ポータブル電源1500(PTB152)専用)
メーカーJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERYJACKERY
通常価格85,947円788,737円85,947円25,654円9,328円13,975円
通常出荷日11日目7日目11日目7日目1日目2日目
定格出力(W)5006000-140--
JANコード45955563621094595556362178-4595556362352--
トラスココード719-1047712-9421-716-6962--
ケーブル長(m)1.5-----
幅(mm)311420-118.6--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました