ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PPクリアー袋 200枚入【200個入り】

PPクリアー袋 200枚入 6300005135
通常単価(税別)
19,502円
税込単価
21,452円
通常出荷日:11日目

【特長】・丈夫な袋で口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。・透明のため、内容物の確認が...

詳細を確認
  • 長時間直射日光にあたる場所に保管されますと紫外線劣化する為、脆くなる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300005135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

6300005135の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
高さ(mm)
900
色
透明
JANコード
4580646245950
質量(g)
10000.0
トラスココード
251-2538
材質1
ポリプロピレン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300005135251-2538

4580646245950
グリーンクロス PPクリアー袋 200枚入
建築現場・土木作業現場・塗装現場などで中身をクリアに見せる必要のある場所などに。
仕様・規格
色:透明
間口(mm):600
高さ(mm):900
ポリプロピレン
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
6300005135
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,502円
( 21,452円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な袋で口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
・透明のため、内容物の確認が簡単に出来ます。
【用途】
・建築現場・土木作業現場・塗装現場などで中身をクリアに見せる必要のある場所などに。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 長時間直射日光にあたる場所に保管されますと紫外線劣化する為、脆くなる場合がございます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPクリアー袋 200枚入の型番6300005135のページです。 型番6300005135に関する仕様情報を記載しております。
PPクリアー袋 200枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPクリアー袋 200枚入
万能自立収集袋 10枚入り
抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ100回分 KBO-27100
BR-966抗菌非常用トイレ(汚物袋・持運び袋)100回分W OPPパック
避難用キャリー収納バッグ
PPガラ袋
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスYUYPRO
通常価格19,502円21,103円13,659円13,328円11,581円371円 -
通常出荷日11日目11日目8日目11日目11日目4日目
間口(mm)600-----
高さ(mm)900600150---
色透明-----
JANコード45806462459504580646257458496264478550645898061531664960110300420-
質量(g)10000.07000.02500.01600.000445.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました