ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

パイプ柄ショベル 円匙

パイプ柄ショベル 円匙 6300045928
通常単価(税別)
10,810円
税込単価
11,891円
通常出荷日:11日目

【特長】・ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです・農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて...

詳細を確認
  • 無理な力はかけないようにしてください。
  • 雨や雪などで濡れた場合は、すぐに乾かしてから保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045928
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045928の仕様・寸法情報

JANコード
4571282191060
質量(g)
1500.0
トラスココード
629-7334
材質1
(柄)パイプ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045928629-7334

4571282191060
グリーンクロス パイプ柄ショベル 円匙
プロの方に。
園芸用に。
除雪用に。
畜産業の方に。
農用に。
仕様・規格
全長(mm):1015
肩巾(mm):155
頭部長さ(mm):350
(柄)パイプ
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045928
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,810円
( 11,891円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショベル部分が細めに作られているパイプ柄のショベルです
・農用以外にも、刃を雪の中に押し付けて雪をすくい上げることで除雪作業に用いることも可能です
・その他、ガーデニングやDIYにも用いることができます
・全長は1015mmとなっており長さがありますが、柄がアルミ製で軽量なので持ちやすいです
【用途】
・プロの方に
・園芸用に
・除雪用に
・畜産業の方に
・農用に
【材質】
・柄:パイプ

ご注意

  • 無理な力はかけないようにしてください。
  • 雨や雪などで濡れた場合は、すぐに乾かしてから保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ柄ショベル 円匙の型番6300045928のページです。 型番6300045928に関する仕様情報を記載しております。
パイプ柄ショベル 円匙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄ショベル 円匙
太円匙
パイプ柄ショベル ハイスコ
パイプ柄ショベル 石炭#2
キーレルショベル 水研刃付
アルミ柄パンチング側溝ショベル
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,810円13,548円10,322円10,065円12,766円9,943円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード45712821910604571282192227457128219104645712821910394983042500010-
質量(g)1500.01800.01600.02200.01700.0-
トラスココード629-7334629-7268629-7144629-7280629-7139-
材質1(柄)パイプ(刃先)ステンレス(柄)木材(柄)パイプ(柄)パイプ-(柄)アルミ(刃先)スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました