ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

パイプ柄ショベル ハイスコ

パイプ柄ショベル ハイスコ 6300045926
通常単価(税別)
10,322円
税込単価
11,354円
通常出荷日:11日目

【特長】・穴あき構造で土離れ性に優れているので、土が穴から落ちることで土の詰まりを防ぎ、土木工事や造園...

詳細を確認
  • 刃先が鈍くなると、作業効率が低下します。
  • 使用後は、汚れを落として乾燥させてください。
  • 汚れが残っていると、サビや腐食の原因となります。
  • 穴あき構造のため土が落ちやすいです。土が飛び散らないよう注意して使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300045926
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045926の仕様・寸法情報

JANコード
4571282191046
質量(g)
1600.0
トラスココード
629-7144
材質1
(柄)パイプ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045926629-7144

4571282191046
グリーンクロス パイプ柄ショベル ハイスコ
プロの方に。
園芸用に。
畜産業の方に。
農用に。
仕様・規格
全長(mm):980
肩巾(mm):210
頭部長さ(mm):295
(柄)パイプ
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045926
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,322円
( 11,354円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あき構造で土離れ性に優れているので、土が穴から落ちることで土の詰まりを防ぎ、土木工事や造園工事などの現場で作業効率を向上させることができます
・また、水分の多い場所でも、土が頭部に張り付きにくく、作業しやすくなります
・柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです
・また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです
【用途】
・プロの方に
・園芸用に
・畜産業の方に
・農用に
【材質】
・柄:パイプ

ご注意

  • 刃先が鈍くなると、作業効率が低下します。
  • 使用後は、汚れを落として乾燥させてください。
  • 汚れが残っていると、サビや腐食の原因となります。
  • 穴あき構造のため土が落ちやすいです。土が飛び散らないよう注意して使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ柄ショベル ハイスコの型番6300045926のページです。 型番6300045926に関する仕様情報を記載しております。
パイプ柄ショベル ハイスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄ショベル ハイスコ
パイプ柄ショベル 円匙
パイプ柄ショベル 石炭#2
太円匙
キーレルショベル 水研刃付
アルミ柄パンチング側溝ショベル
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,322円10,810円10,065円13,548円12,766円9,943円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード45712821910464571282191060457128219103945712821922274983042500010-
質量(g)1600.01500.02200.01800.01700.0-
トラスココード629-7144629-7334629-7280629-7268629-7139-
材質1(柄)パイプ(柄)パイプ(柄)パイプ(刃先)ステンレス(柄)木材-(柄)アルミ(刃先)スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました