ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

キーレルショベル 水研刃付

キーレルショベル 水研刃付 6300045937
通常単価(税別)
12,766円
税込単価
14,043円
通常出荷日:11日目

【特長】・全長は970mm、肩幅と長さがそれぞれ185mmと290mmとなっているショベルです・重量は...

詳細を確認
  • 刃部は鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 切れ味が落ちるので、使用後は水で洗い、よく乾かしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045937
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045937の仕様・寸法情報

JANコード
4983042500010
質量(g)
1700.0
トラスココード
629-7139
全長(mm)
970

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045937629-7139

4983042500010
グリーンクロス キーレルショベル 水研刃付
プロの方に。
園芸用に。
除雪用に。
畜産業の方に。
農用に。
仕様・規格
全長(mm):970
肩幅(mm):185
長さ(mm):290
-
質量・質量単位
1.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045937
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,766円
( 14,043円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長は970mm、肩幅と長さがそれぞれ185mmと290mmとなっているショベルです
・重量は1.66kgです
・刃付け加工によって切れ味が抜群となっています
・また、土刺さりも非常に良いです
・刃先板の厚さは2mmになっており、刃先の強度があがっています
【用途】
・造園関係で活躍することは言わずもがな、一般用途にも幅広く使うことができます
・プロの方に
・園芸用に
・除雪用に
・畜産業の方に
・農用に

ご注意

  • 刃部は鋭利なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 切れ味が落ちるので、使用後は水で洗い、よく乾かしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーレルショベル 水研刃付の型番6300045937のページです。 型番6300045937に関する仕様情報を記載しております。
キーレルショベル 水研刃付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレルショベル 水研刃付
パイプ柄ショベル ハイスコ
パイプ柄ショベル 石炭#2
パイプ柄ショベル 円匙
太円匙
絶縁ショベル(角形・グラスファイバー) EA650BY-12
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスエスコ
通常価格12,766円10,322円10,065円10,810円13,548円14,140円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目2日目
JANコード49830425000104571282191046457128219103945712821910604571282192227-
質量(g)1700.01600.02200.01500.01800.0-
トラスココード629-7139629-7144629-7280629-7334629-7268-
全長(mm)970-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました