ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

パイプ柄ショベル 石炭#2

パイプ柄ショベル 石炭#2 6300045925
通常単価(税別)
10,065円
税込単価
11,072円
通常出荷日:11日目

【特長】・刃先が先細りで先幅が広いため、石炭の積み込みや鉱山作業などの現場で、石炭などの固い物質をすく...

詳細を確認
  • 刃先が鈍くなると、作業効率が低下します。
  • 使用後は、汚れを落として乾燥させてください。
  • 汚れが残っていると、サビや腐食の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300045925
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045925の仕様・寸法情報

JANコード
4571282191039
質量(g)
2200.0
トラスココード
629-7280
材質1
(柄)パイプ

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045925629-7280

4571282191039
グリーンクロス パイプ柄ショベル 石炭#2
プロの方に。
園芸用に。
除雪用に。
畜産業の方に。
農用に。
仕様・規格
全長(mm):1050
先巾(mm):275
頭部長さ(mm):367
(柄)パイプ
質量・質量単位
2.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045925
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,065円
( 11,072円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が先細りで先幅が広いため、石炭の積み込みや鉱山作業などの現場で、石炭などの固い物質をすくいやすいです
・また、農業でも、肥料や土の運搬に役立ちます
・柄の素材がパイプなので、握りやすく、力を加えやすいです
・また、長さがあるため、力を加えてもバランスを崩しにくいです
【用途】
・プロの方に
・園芸用に
・除雪用に
・畜産業の方に
・農用に
【材質】
・柄:パイプ

ご注意

  • 刃先が鈍くなると、作業効率が低下します。
  • 使用後は、汚れを落として乾燥させてください。
  • 汚れが残っていると、サビや腐食の原因となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ柄ショベル 石炭#2の型番6300045925のページです。 型番6300045925に関する仕様情報を記載しております。
パイプ柄ショベル 石炭#2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ柄ショベル 石炭#2
パイプ柄ショベル ハイスコ
パイプ柄ショベル 円匙
太円匙
キーレルショベル 水研刃付
アルミ柄パンチング側溝ショベル
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,065円10,322円10,810円13,548円12,766円9,943円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード45712821910394571282191046457128219106045712821922274983042500010-
質量(g)2200.01600.01500.01800.01700.0-
トラスココード629-7280629-7144629-7334629-7268629-7139-
材質1(柄)パイプ(柄)パイプ(柄)パイプ(刃先)ステンレス(柄)木材-(柄)アルミ(刃先)スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました