ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

太円匙

太円匙 6300045939
通常単価(税別)
13,548円
税込単価
14,903円
通常出荷日:11日目

【特長】・園芸や土木作業に幅広く使用できる、汎用性の高いショベルです・円形なので、土をすくいやすいです...

詳細を確認
  • 刃先がステンレス製なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 使用後は乾燥させて保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300045939
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300045939の仕様・寸法情報

JANコード
4571282192227
質量(g)
1800.0
トラスココード
629-7268
材質1
(刃先)ステンレス(柄)木材

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300045939629-7268

4571282192227
グリーンクロス 太円匙
プロの方に。
園芸用に。
除雪用に。
畜産業の方に。
農用に。
仕様・規格
全長(mm):1065
肩巾(mm):210
頭部長さ(mm):365
(刃先)ステンレス(柄)木材
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300045939
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,548円
( 14,903円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸や土木作業に幅広く使用できる、汎用性の高いショベルです
・円形なので、土をすくいやすいです
・土の掘り起こし以外にも、肥料や種のまき込みや植木の植え替え、庭の草取りにも適しています
・刃先がステンレス製なので強度と耐久性に優れており、長く愛用することができます
・柄は木材を使用しているので、握りやすく疲れにくいです
【用途】
・プロの方に
・園芸用に
・除雪用に
・畜産業の方に
・農用に
【材質】
・刃先:ステンレス
・柄:木材

ご注意

  • 刃先がステンレス製なので、取り扱いには注意が必要です。
  • 使用後は乾燥させて保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

太円匙の型番6300045939のページです。 型番6300045939に関する仕様情報を記載しております。
太円匙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太円匙
パイプ柄ショベル 円匙
パイプ柄ショベル ハイスコ
パイプ柄ショベル 石炭#2
キーレルショベル 水研刃付
アルミ柄パンチング側溝ショベル
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格13,548円10,810円10,322円10,065円12,766円9,943円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード45712821922274571282191060457128219104645712821910394983042500010-
質量(g)1800.01500.01600.02200.01700.0-
トラスココード629-7268629-7334629-7144629-7280629-7139-
材質1(刃先)ステンレス(柄)木材(柄)パイプ(柄)パイプ(柄)パイプ-(柄)アルミ(刃先)スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました