ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

常設型墜落防止装置 アシストレール カーブレールR1000

常設型墜落防止装置 アシストレール カーブレールR1000 ASRHR10R
通常単価(税別)
86,148
税込単価
94,763
通常出荷日:11日目

【特長】・作業者を安全帯で吊り下げながらスムーズな移動を実現し、安全作業省力化に貢献します・軽量で取り...

詳細を確認
  • 作業者の墜落を防止する目的以外に使用しないでください。
  • ランナーは、当該レール専用の安全器です。
  • 他の目的以外には使用しないでください。
  • ランナーは、分解・組立または改造などを行わないでください。常にテンションを掛けた状態での使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

ASRHR10R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ASRHR10Rの仕様・寸法情報

JANコード
4968957416540
トラスココード
704-8844
品名
カーブレールR1000
質量(g)
4300.0
タイプ
支柱取付用
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
ASRHR10R704-8844

DAIKEN 常設型墜落防止装置 アシストレール カーブレールR1000
トラック荷役作業の安全確保に。
仕様・規格
標準R:R1000(1/4円)
品名:カーブレールR1000
タイプ:支柱取付用
-
質量・質量単位
4.3kg

型番リスト

表示件数
型番
ASRHR10R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,148
( 94,763 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者を安全帯で吊り下げながらスムーズな移動を実現し、安全作業省力化に貢献します
・軽量で取り扱いが容易なアルミレールを採用しています
・施工しやすいシンプルな部品構成です
・直線納まり、L字納まり、O字納まりなど利用シーンに合わせたレール納まりに対応します
・安全試験 実施済です(自社試験にて安全性を検証)
【用途】
・トラック荷役作業の安全確保に

ご注意

  • 作業者の墜落を防止する目的以外に使用しないでください。
  • ランナーは、当該レール専用の安全器です。
  • 他の目的以外には使用しないでください。
  • ランナーは、分解・組立または改造などを行わないでください。常にテンションを掛けた状態での使用はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

常設型墜落防止装置 アシストレール カーブレールR1000の型番ASRHR10Rのページです。 型番ASRHR10Rに関する仕様情報を記載しております。
常設型墜落防止装置 アシストレール カーブレールR1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
常設型墜落防止装置 アシストレール カーブレールR1000
常設型墜落防止装置 アシストレール ランナー
常設型墜落防止装置 アシストレール ブラケット
常設型墜落防止装置 アシストレール 直線レールL2000mm
ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)
ドアハンガー フラットバーレール #100単車2型
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格86,14810,1029,83320,16912,62816,764
通常出荷日11日目11日目11日目11日目5日目5日目
JANコード496895741654049689574165644968957416557496895741653349689574163114968957416250
トラスココード704-8844704-8845704-8848704-8846683-6889683-6886
品名カーブレールR1000ランナーブラケット直線レールL2000mm#200レール(メッキ)#100単車2型
質量(g)4300.03001000.09200.05300.0400
タイプ支柱取付用支柱取付用支柱取付用支柱取付用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト