ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000

マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000 MTF-HR3
通常単価(税別)
21,685円
税込単価
23,854円
通常出荷日:4日目

【特長】・フレキシブル仕様吊車とアルミレール(中央レール)の直線的な移動により、軽い操作性を実現します...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MTF-HR3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTF-HR3の仕様・寸法情報

JANコード
4968957414607
トラスココード
423-8449
質量(g)
9200.0
材質1
アルミ
全長(mm)
3000
板厚(mm)
4

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MTF-HR3423-8449

-
DAIKEN マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000
走行レール兼中央レール
仕様・規格
全長(mm):3000
アルミ
質量・質量単位
9.2kg

型番リスト

表示件数
型番
MTF-HR3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,685円
( 23,854円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブル仕様吊車とアルミレール(中央レール)の直線的な移動により、軽い操作性を実現します。
・治工具等の吊り下げ物に傾きが生じても、フレキシブル仕様吊車が均等に荷重を受けるため、重心が安定。
・躯体への設置は、H鋼用ブラケットの使用または、ボルトナット固定の2種類から選択可能です。
・セーフティ金具により、レールに想定以上の負荷がかかった場合でも、レールの落下を防止する安全設計です。
【用途】
・走行レール兼中央レール
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000の型番MTF-HR3のページです。 型番MTF-HR3に関する仕様情報を記載しております。
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L2000
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L4000
パイプレール マテハン用オプション
マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車
マテハン用部品 フリークレーン MTF 中央複車
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格21,685円15,973円27,218円949円 -14,809円13,706円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
JANコード496895741460749689574145914968957414614-49689574146694968957414676
トラスココード423-8449423-6832423-6846-423-5333423-6932
質量(g)9200.06100.012200.0-1754.0984.0
材質1アルミアルミアルミ-SPHC(三価クロメート)、樹脂、他SPHC(三価クロメート)、樹脂、他
全長(mm)300020004000-170170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました