ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型

ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型 FT200-2W2
通常単価(税別)
17,300円
税込単価
19,030円
通常出荷日:5日目

【特長】・レールに車を上載せする新しいタイプなので、施工、メンテナンス、交換も簡単です。【用途】・吊り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT200-2W2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

FT200-2W2の仕様・寸法情報

JANコード
4968957416267
トラスココード
683-6883
品名
#200単車2型
質量(g)
700.0
材質1
SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他
適合レール
FT200HRM
耐荷重(kg/個)
75
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FT200-2W2683-6883

4968957416267
DAIKEN ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型
吊り下げ物移動用
仕様・規格
カーブレールのある扉の開閉や吊下げ物が回転する場合は、「#200回転軸2型」とセットで使います。
品名:#200単車2型
適合レール:FT200HRM
耐荷重(kg/個):75
SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他
質量・質量単位
0.7kg

型番リスト

表示件数
型番
FT200-2W2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300円
( 19,030円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールに車を上載せする新しいタイプなので、施工、メンテナンス、交換も簡単です。
【用途】
・吊り下げ物移動用
【材質】
・SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型の型番FT200-2W2のページです。 型番FT200-2W2に関する仕様情報を記載しております。
ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型
ドアハンガー フラットバーレール #100単車2型
ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)
パイプレール マテハン用オプション
ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格17,300円15,730円11,716円859円 -1,081円 -6,397円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
JANコード496895741626749689574162504968957416311--4968957409375
トラスココード683-6883683-6886683-6889--787-0370
品名#200単車2型#100単車2型#200レール(メッキ)---
質量(g)700.04005300.0--4600
材質1SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他SS400(三価クロメート)--スチール(SGC400)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました