ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)

ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ) FT-200HRM
通常単価(税別)
11,716円
税込単価
12,888円
通常出荷日:5日目

【特長】・レールに車を上載せする新しいタイプなので、施工、メンテナンス、交換も簡単です。【用途】・FT...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FT-200HRM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT-200HRMの仕様・寸法情報

JANコード
4968957416311
トラスココード
683-6889
品名
#200レール(メッキ)
質量(g)
5300.0
材質1
SS400(三価クロメート)
適合レール
FT200HRM

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FT-200HRM683-6889

4968957416311
DAIKEN ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)
FT200の戸車走行用のレール。
仕様・規格
フラットバーレール
品名:#200レール(メッキ)
適合レール:FT200HRM
SS400(三価クロメート)
質量・質量単位
5.3kg

型番リスト

表示件数
型番
FT-200HRM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,716円
( 12,888円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レールに車を上載せする新しいタイプなので、施工、メンテナンス、交換も簡単です。
【用途】
・FT200の戸車走行用のレール。
【材質】
・SS400(三価クロメート)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)の型番FT-200HRMのページです。 型番FT-200HRMに関する仕様情報を記載しております。
ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)
ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型
ドアハンガー フラットバーレール #100単車2型
パイプレール マテハン用オプション
ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格11,716円17,300円15,730円859円 -1,081円 -6,397円
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目1日目
JANコード496895741631149689574162674968957416250--4968957409375
トラスココード683-6889683-6883683-6886--787-0370
品名#200レール(メッキ)#200単車2型#100単車2型---
質量(g)5300.0700.0400--4600
材質1SS400(三価クロメート)SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他SPHC(三価クロメート)、MCナイロン、他--スチール(SGC400)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました