ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車

マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車 MTF-4WD
通常単価(税別)
14,809円
税込単価
16,290円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐荷重100kg(1個あたり)・中央レール取付用【材質】・SPHC(三価クロメート)、樹脂、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MTF-4WD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTF-4WDの仕様・寸法情報

JANコード
4968957414669
トラスココード
423-5333
質量(g)
1754.0
材質1
SPHC(三価クロメート)、樹脂、他
全長(mm)
170
耐荷重(kg)
100

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MTF-4WD423-5333

-
DAIKEN マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車
中央レール取付用
仕様・規格
耐荷重(kg):100
適合レール:MTF-HR
SPHC(三価クロメート)、樹脂、他
質量・質量単位
1.754kg

型番リスト

表示件数
型番
MTF-4WD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,809円
( 16,290円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重100kg(1個あたり)
・中央レール取付用
【材質】
・SPHC(三価クロメート)、樹脂、他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車の型番MTF-4WDのページです。 型番MTF-4WDに関する仕様情報を記載しております。
マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マテハン用部品 フリークレーン MTF 走行複車
マテハン用部品 フリークレーン MTF 中央複車
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L2000
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L3000
マテハン用部品 フリークレーン MTF アルミレール L4000
ダイケン マテハンMTH2 トロリー複車
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格14,809円13,706円15,973円21,685円27,218円3,905円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
JANコード496895741466949689574146764968957414591496895741460749689574146144968957407388
トラスココード423-5333423-6932423-6832423-8449423-6846849-6877
質量(g)1754.0984.06100.09200.012200.0240
材質1SPHC(三価クロメート)、樹脂、他SPHC(三価クロメート)、樹脂、他アルミアルミアルミ本体:スチール、ユニクロ
全長(mm)17017020003000400095
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました