ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

電動エアダスター(コンパクトタイプ)

通常単価(税別)
11,485円
税込単価
12,634円
通常出荷日:2日目

【特長】・繰り返し使える充電式電動エアダスターです・本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応していま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CD-ADE5BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CD-ADE5BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
140
高さ(mm)
42
幅(mm)
89
JANコード
4969887873052
質量(g)
320.000
トラスココード
673-4009
材質1
ABS樹脂
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CD-ADE5BK673-4009

4969887873052
SANWA 電動エアダスター(コンパクトタイプ)仕様・規格
電源:DC5V(付属のACアダプタから供給)
充電時間:約3時間(電池残量1%~100%までの目安)
バッテリー:リチウムイオン電池
幅(mm):89
奥行(mm):140
高さ(mm):42
ABS樹脂
質量・質量単位
320g

型番リスト

表示件数
型番
CD-ADE5BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,485円
( 12,634円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使える充電式電動エアダスターです
・本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています
・手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です
・付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です
・使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます
・3段階の風量調整機能付きです
・通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません
・「表示LED」では風力の状況、「電池残量確認LED」ではバッテリー残量と充電状態の確認ができます
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電動エアダスター(コンパクトタイプ)の型番CD-ADE5BKのページです。 型番CD-ADE5BKに関する仕様情報を記載しております。
電動エアダスター(コンパクトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動エアダスター(コンパクトタイプ)
電動エアダスター ハイパワー コンパクト 軽量 スタンダード ブラック
エアダスター (ロングノズルタイプ)
エアダスター 極細ノズルタイプ
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスター レバー式・プラグタイプ
メーカーサンワサプライエレコム近畿製作所(エアダスターガン)WTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーショントラスコ中山
通常価格11,485円13,489円13,250円4,131円11,874円2,237円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
奥行(mm)140-----
高さ(mm)42-----
幅(mm)89-----
JANコード4969887873052-----
質量(g)320.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました