ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KL-2S 2階用避難はしご

KL-2S 2階用避難はしご 6300009126
通常単価(税別)
30,717円
税込単価
33,789円
通常出荷日:4日目

【特長】・窓やベランダにすぐに装着できる軽量コンパクトな2階用避難はしごです・3ステップで誰でも簡単に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009126
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009126の仕様・寸法情報

色
シルバー
組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ
270x10(ステップ台の高さ)x3960
耐荷重(kg)
454
長さ(mm)
420
幅(mm)
250
JANコード
4580646271300
質量(g)
3200.0
トラスココード
354-4023
材質1
アルミ
材質2
ナイロン
材質3
スチール
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009126354-4023

4580646271300
グリーンクロス KL-2S 2階用避難はしご
火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために。
仕様・規格
幅(mm):250
耐荷重(kg):454
色:シルバー
組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ:270x10(ステップ台の高さ)x3960
長さ(mm):420
アルミ
ナイロン
スチール
質量・質量単位
3.2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009126
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,717円
( 33,789円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓やベランダにすぐに装着できる軽量コンパクトな2階用避難はしごです
・3ステップで誰でも簡単に使用できます
【用途】
・火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために
【材質】
・アルミ
・ナイロン
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KL-2S 2階用避難はしごの型番6300009126のページです。 型番6300009126に関する仕様情報を記載しております。
KL-2S 2階用避難はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KL-2S 2階用避難はしご
KL-3S 3階用避難はしご
2連はしごSX-Dシリーズ
2連はしごシリーズ(アルミ合金製)
2連はしご
2連はしご
メーカーグリーンクロスグリーンクロスアルインコ長谷川工業長谷川工業トラスコ中山
通常価格30,717円37,695円55,021円 -42,807円 -60,637円 -28,135円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
色シルバーシルバー----
組立時寸法(mm)幅×長さ×高さ270x10(ステップ台の高さ)x3960-----
耐荷重(kg)454454----
長さ(mm)420430----
幅(mm)250340----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました