ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

伸縮式はしご

伸縮式はしご 6300033015
通常単価(税別)
33,332円
税込単価
36,665円
通常出荷日:8日目

【特長】・伸縮式で持ち運びが便利です・伸ばすと3.8mの高さまで到達します・安全なダブルロックレバーを...

詳細を確認
  • 使用前に取扱説明書を良くお読みください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033015の仕様・寸法情報

JANコード
4949908081918
質量(g)
11300.0
トラスココード
425-5958
材質1
本体:アルミ
材質2
脚キャップ:ゴム
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033015425-5958

4949908081918
グリーンクロス 伸縮式はしご 3.8m
高所作業用のはしごとして。
仕様・規格
サイズW(mm):480
サイズH(mm):1020
耐荷重(kg):150
本体:アルミ
脚キャップ:ゴム
質量・質量単位
11.3kg

型番リスト

表示件数
型番
6300033015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,332円
( 36,665円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式で持ち運びが便利です
・伸ばすと3.8mの高さまで到達します
・安全なダブルロックレバーを採用しています
【用途】
・高所作業用のはしごとして
【材質】
・本体:アルミ
・脚キャップ:ゴム

ご注意

  • 使用前に取扱説明書を良くお読みください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式はしごの型番6300033015のページです。 型番6300033015に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式はしご
KL-2S 2階用避難はしご
KL-3S 3階用避難はしご
2連伸縮式 階段はしご
伸縮式はしご MSN
脚部伸縮式 2連はしご
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスピカコーポレイションアルインコアルインコ
通常価格33,332円30,717円37,695円238,792円 -59,613円 -82,660円 -
通常出荷日8日目4日目4日目9日目1日目4日目
JANコード494990808191845806462713004580646271317---
質量(g)11300.03200.05500.0---
トラスココード425-5958354-4023354-5680---
材質1本体:アルミアルミアルミ---
材質2脚キャップ:ゴムナイロンナイロン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました