ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KL-3S 3階用避難はしご

KL-3S 3階用避難はしご 6300009127
通常単価(税別)
37,695円
税込単価
41,465円
通常出荷日:4日目

【特長】・窓やベランダにすぐに装着できる軽量コンパクトな3階用避難はしごです・3ステップで誰でも簡単に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300009127
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300009127の仕様・寸法情報

色
シルバー
耐荷重(kg)
454
長さ(mm)
430
幅(mm)
340
JANコード
4580646271317
質量(g)
5500.0
トラスココード
354-5680
材質1
アルミ
材質2
ナイロン
材質3
スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300009127354-5680

4580646271317
グリーンクロス KL-3S 3階用避難はしご
火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために。
仕様・規格
幅(mm):340
耐荷重(kg):454
色:シルバー
長さ(mm):430
アルミ
ナイロン
スチール
質量・質量単位
5.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300009127
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,695円
( 41,465円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・窓やベランダにすぐに装着できる軽量コンパクトな3階用避難はしごです
・3ステップで誰でも簡単に使用できます
【用途】
・火災等の緊急避難時に窓から緊急脱出するために
【材質】
・アルミ
・ナイロン
・スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KL-3S 3階用避難はしごの型番6300009127のページです。 型番6300009127に関する仕様情報を記載しております。
KL-3S 3階用避難はしごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KL-3S 3階用避難はしご
KL-2S 2階用避難はしご
伸縮式はしご
アルミ3連はしご
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格37,695円30,717円33,332円124,917円 -113,179円 -130,179円 -
通常出荷日4日目4日目8日目4日目4日目4日目
色シルバーシルバー----
耐荷重(kg)454454----
長さ(mm)430420----
幅(mm)340250----
JANコード458064627131745806462713004949908081918---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました