17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ごみとりネット

ごみとりネット
通常単価(税別)
17,540円~18,091円
税込単価
19,294円~19,900円
通常出荷日:5日目

【特長】・伸縮柄ハンドルなので遠くのゴミもとりやすい・頑丈な鉄製網枠と、、切れにくい丈夫な網で耐久性抜...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
30030437-7698

4979404241912
八ツ矢 ごみとりネット
プール・池・用水路の清掃
仕様・規格
枠:315×365mm
柄:伸縮180~285cm
幅(mm):315
全長(mm):2850
網枠:鉄 ネット:ポリエチレン25mm目
柄:アルミパイプ
質量・質量単位
1240g
30031437-7701

4979404241929
八ツ矢 ごみとりネット小
プール・池・用水路の清掃
仕様・規格
枠:215×280mm
柄:伸縮170~275cm
幅(mm):215
全長(mm):2800
網枠:鉄 ネット:ポリエチレン25mm目
質量・質量単位
960g

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

材質2

最小発注数量
315
4979404241912
1240.000
437-7698
2850
柄:アルミパイプ
1個
215
4979404241929
960.000
437-7701
2800
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,091円
( 19,900円 )
5日目
17,540円
( 19,294円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮柄ハンドルなので遠くのゴミもとりやすい
・頑丈な鉄製網枠と、、切れにくい丈夫な網で耐久性抜群
・水底のゴミも取りやすい四角い鉄枠
・浅めの網で網が絡まなく、ゴミが捨てやすい。
【用途】
・プール・池・用水路の清掃
【材質】
・網枠:鉄 ネット:ポリエチレン25mm目
・柄:アルミパイプ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ごみとりネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみとりネット
八ツ矢 ゆり長柄ほうき
下水揚げ器
太陽竹箒
てつみ
マジカルスイパー
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYA
通常価格17,540円-5,203円6,990円 -19,130円 -3,742円 -4,974円
通常出荷日5日目5日目5日目2日目5日目5日目
材質1網枠:鉄 ネット:ポリエチレン25mm目穂/きび草、柄/竹鉄竹鉄柄:スチールパイプ 台:PP 穂:塩ビ先割れ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト