17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

モニタースタンド CRーLAST

通常単価(税別)
14,78323,404
税込単価
16,26125,744
通常出荷日:2日目

【材質】・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CR-LAST36659-4281

4969887196175
SANWA モニタースタンド仕様・規格
付属スペーサーサイズ:5mm
耐荷重(kg):8
適合画面サイズ:32
サイズ:W400×D400×H910~1600mm支柱直径サイズ/35mm、下側/直径42mm
取付方法:据置き
画面数:1画面
総耐荷重(kg):8
■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
7500g
CR-LAST37BK659-4279

4969887196427
SANWA キャスター付モニタースタンド(ブラック)仕様・規格
耐荷重(kg):10
適合画面サイズ:32
サイズ:W405×D405×H1145~1209mm支柱直径サイズ/35mm
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
取付け方法:据置き
画面数:1台
キャスターの有無:あり
総耐荷重:10kg
■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
質量・質量単位
13700g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

耐荷重(kg)

最小発注数量
4969887196175
7500
659-4281
■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
8
1個
4969887196427
13700.000
659-4279
■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,783
( 16,261 )
2日目
23,404
( 25,744 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モニタースタンド CRーLASTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニタースタンド CRーLAST
モニター台
パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き
レーザープリンタ台CR-PU71-W
扉付きプリンタスタンド
鍵付きタブレットスタンド
メーカーサンワサプライアイリスオーヤマSTAR TECHクラウンサンワサプライサンワサプライ
通常価格14,783-3,708 -12,45719,82023,40424,557
通常出荷日2日目1日目1日目6日目2日目1日目
適合画面サイズ32-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト