ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

扉付きプリンタスタンド

扉付きプリンタスタンド LPS-119W
通常単価(税別)
22,070
税込単価
24,277
通常出荷日:2日目

【特長】・天板サイズ500mm×500mmのプリンタースタンドです。・扉付きでトナーや用紙などのストッ...

詳細を確認
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPS-119W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LPS-119Wの仕様・寸法情報

JANコード
4969887142462
質量(g)
24300.000
トラスココード
472-3177
材質1
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
ホワイト
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
高さ(mm)
700

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPS-119W472-3177

4969887142462
SANWA 扉付きプリンタスタンド仕様・規格
梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg
620×530×70mm・約10.85kg
総耐荷重:60kg
天板部:40kg
間口(mm):500
奥行(mm):500
高さ(mm):700
色:ホワイト
W(mm):W500
D(mm):500
H(mm):700
重量(kg):約24.3
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
質量・質量単位
24300g

型番リスト

表示件数
型番
LPS-119W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,070
( 24,277 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板サイズ500mm×500mmのプリンタースタンドです。
・扉付きでトナーや用紙などのストック物を目隠しできます。
・背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
・背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
・ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。
・中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。
【材質】
・木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板

ご注意

  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扉付きプリンタスタンドの型番LPS-119Wのページです。 型番LPS-119Wに関する仕様情報を記載しております。
扉付きプリンタスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扉付きプリンタスタンド
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
キャスター付きハブボックス(2U)
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
パソコンラック W650×D610
クランプ式机上ラック 2段タイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格22,070154,26442,40110,10754,64713,169
通常出荷日2日目2日目5日目2日目5日目2日目
JANコード496988714246249698871940584969887143117496988719527749698871429054969887194225
質量(g)24300.00021250.00012300.0001300.00022600.0009400.000
トラスココード472-3177390-9126688-3131700-4088423-4950700-4091
材質1木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポポリ塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ABS樹脂フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
ホワイトブラックブラックブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました