ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンド

通常単価(税別)
88,863
税込単価
97,749
通常出荷日:5日目

【特長】・55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です・標準装備のハンドルを使って、ディプレイ位...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-PL45BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PL45BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887194911
質量(g)
42600.000
トラスココード
607-7972
材質1
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CR-PL45BK607-7972

4969887194911
SANWA 55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンド仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
梱包:2個口/1032×732×75mm・19.8kg1280×586×152mm・25kg
対応モニタサイズ(最大):75インチ
製品サイズW(mm):1000
製品サイズD(mm):710
製品サイズH(mm):1932~2220
ブラケット中心位置(mm):1375~1663
総耐荷重(kg):70
対応ディスプレイ重量(kg):60
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
42600g

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL45BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,863
( 97,749 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・55~75型程度までのディスプレイの搭載が可能です
・標準装備のハンドルを使って、ディプレイ位置を上下昇降させることができます
・従来品に比べ、昇降スピードをアップさせています
・ブラケット中心位置が1375~1663mmで可動します
・WEB会議用のカメラを設置できる棚板が標準装備です、テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています※TVの機種・サイズによりディスプレイの上下に出ない場合があります
・VESA取付け、100×100~684×400に対応しています
・DVDプレイヤーなどの機器を設置できる大きめの棚板が1枚標準装備です
・棚板は3段階で高さを変更することができます
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンドの型番CR-PL45BKのページです。 型番CR-PL45BKに関する仕様情報を記載しております。
55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンド
32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンド
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
扉付きプリンタスタンド
個別管理用スマートフォン保管庫
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格88,86359,59517,217151,89923,40451,081
通常出荷日5日目5日目5日目2日目2日目2日目
JANコード496988719491149698871930374969887196847496988719405849698871424624969887142400
質量(g)42600.00035800.0007800.00021250.00024300.00010980.000
トラスココード607-7972246-2984688-3136390-9126472-3177246-3718
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポポリ塗装)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト