17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

レーザープリンタスタンド

レーザープリンタスタンド
通常単価(税別)
21,27728,966
税込単価
23,40531,863
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・A3レーザープリンターに最適なサイズです。・バックパネルには、ケーブル口が上下にあり、配線が...

詳細を確認
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPS-T102KN472-3174

4969887142653
SANWA レーザープリンタスタンド仕様・規格
ケーブル口サイズ:150×60mm
梱包:1個口/648×685×138mm・35kg
総耐荷重:100kg
間口(mm):600
奥行(mm):600
高さ(mm):700
色:ライトグレー
W(mm):W600
D(mm):600
H(mm):700
重量(kg):34
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)
質量・質量単位
34000g
LPS-T103KN472-3182

4969887142660
SANWA レーザープリンタスタンド仕様・規格
ケーブル口サイズ:150×60mm
梱包:1個口/645×645×118mm・21.5kg
総耐荷重:80kg
間口(mm):600
奥行(mm):600
高さ(mm):350
色:ライトグレー
W(mm):W600
D(mm):600
H(mm):350
重量(kg):20.5
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)
質量・質量単位
20500g
LPS-T104N2472-3175

4969887142677
SANWA レーザープリンタスタンド仕様・規格
梱包:1個口/765×745×118mm・23.7kg
総耐荷重:100kg
間口(mm):700
奥行(mm):700
高さ(mm):700
色:ライトグレー
W(mm):W700
D(mm):700
H(mm):700
重量(kg):22.7
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
22700g
LPS-T105N2472-3181

4969887142684
SANWA レーザープリンタスタンド仕様・規格
梱包:1個口/755×745×73mm・17.5kg
総耐荷重:100kg
間口(mm):700
奥行(mm):700
高さ(mm):350
色:ライトグレー
W(mm):W700
D(mm):700
H(mm):350
重量(kg):16.5
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
16500g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4969887142653
34000.000
472-3174
キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)
-
600
600
700
1個
4969887142660
20500.000
472-3182
キャビネット・棚板:木製(メラミン化粧板)
-
600
600
350
1個
4969887142677
22700.000
472-3175
天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
700
700
700
1個
4969887142684
16500.000
472-3181
天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
700
700
350
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,138
( 30,952 )
2日目
21,277
( 23,405 )
2日目
28,966
( 31,863 )
5日目
22,128
( 24,341 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3レーザープリンターに最適なサイズです。
・バックパネルには、ケーブル口が上下にあり、配線が容易です。

ご注意

  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンタスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンタスタンド
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
キャビネット 3段タイプ ブラック
クランプ式机上ラック 2段タイプ
パソコンラックシリーズ(ライトグレー)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格21,277-10,74617,21727,23414,32827,822 -
通常出荷日2日目〜2日目5日目5日目2日目1日目〜
ライトグレーブラックブラックブラックホワイトライトグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト