ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キャスター付きハブボックス(2U)

キャスター付きハブボックス(2U) CP-THBOX2UBK
通常単価(税別)
42,401円
税込単価
46,641円
通常出荷日:5日目

【特長】・デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間をムダなく使えます。・前後扉にはメッシュパネ...

詳細を確認
  • ※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
  • 本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。
  • HDMI接続は可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CP-THBOX2UBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-THBOX2UBKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887143117
質量(g)
12300.000
トラスココード
688-3131
材質1
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色
ブラック
奥行(mm)
600
間口(mm)
250
高さ(mm)
618.5

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CP-THBOX2UBK688-3131

4969887143117
SANWA キャスター付きハブボックス(2U)仕様・規格
ユニット数:2U
出荷形態:組立出荷
間口(mm):250
奥行(mm):600
高さ(mm):618.5
色:ブラック
総耐荷重(kg):50
底板耐荷重(kg):30
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
12300g

型番リスト

表示件数
型番
CP-THBOX2UBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,401円
( 46,641円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間をムダなく使えます。
・前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
・前方にEIA規格・ユニバーサルピッチ準拠の19インチマウントフレームを装備しています。
・背面扉はセキュリティワイヤー取付け穴付きです。
・マウントフレームを外すと、CPUボックスとして使用することができます。
・オプションにより放熱ファン(CP-FANS、CP-SFANS)を取り付けることができます。
・鍵付きの平面ハンドルを採用しています。
・底部はケーブル口付きです。
・(100×50mmの楕円形)キャスターは取り外し可能で、オプションのアジャスターを取り付けることができます。
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
【セット内容】
・本体
・ケージナット・ネジセット(M5・10セット)
・鍵×2個(1種類、前後共通)

ご注意

  • ※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
  • 本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。
  • HDMI接続は可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター付きハブボックス(2U)の型番CP-THBOX2UBKのページです。 型番CP-THBOX2UBKに関する仕様情報を記載しております。
キャスター付きハブボックス(2U)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付きハブボックス(2U)
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
扉付きプリンタスタンド
クランプ式机上ラック 2段タイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格42,401円120,112円10,107円154,264円22,070円13,169円
通常出荷日5日目5日目2日目2日目2日目2日目
JANコード496988714311749698871428514969887195277496988719405849698871424624969887194225
質量(g)12300.00040500.0001300.00021250.00024300.0009400.000
トラスココード688-3131706-8144700-4088390-9126472-3177700-4091
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板ABS樹脂スチール(エポポリ塗装)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
色ブラックフレーム/ホワイト、天板/薄い木目ブラックブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました