ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スチール製机上ラック(W1000)

スチール製机上ラック(W1000) MR-LC209BKN
通常単価(税別)
12,021円
税込単価
13,223円
通常出荷日:1日目

【特長】・サンワサプライ社のスチール製机上ラック(W1000)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-LC209BKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-LC209BKNの仕様・寸法情報

質量(g)
3800
トラスココード
537-6617
幅(mm)
1000
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MR-LC209BKN537-6617

-
SANWA スチール製机上ラック(W1000)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
3800g

型番リスト

表示件数
型番
MR-LC209BKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,021円
( 13,223円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社のスチール製机上ラック(W1000)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール製机上ラック(W1000)の型番MR-LC209BKNのページです。 型番MR-LC209BKNに関する仕様情報を記載しております。
スチール製机上ラック(W1000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製机上ラック(W1000)
スチール製パソコンラック
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)
SANWA 木製机上ラック
eデスク(ブラック)W1000×D800×H700
eデスク(グレー)W1000×D700×H700
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格12,021円37,486円15,135円5,206円66,488円64,341円
通常出荷日1日目4日目2日目2日目19日目19日目
質量(g)380018800.0004180.0002200.00031000.00028800.000
トラスココード537-6617203-1610684-4073684-4085653-6935653-1888
幅(mm)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました