ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

3段タイプ ホワイト

通常単価(税別)
25,514
税込単価
28,065
通常出荷日:5日目

【特長】・サンワサプライ社の3段タイプ ホワイトです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SNW-106W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNW-106Wの仕様・寸法情報

JANコード
4969887136737
質量(g)
19000.000
トラスココード
683-4807
仕様
3段タイプ
ホワイト
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SNW-106W683-4807

4969887136737
SANWA 3段タイプ ホワイト仕様・規格
-
-
質量・質量単位
19000g

型番リスト

表示件数
型番
SNW-106W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,514
( 28,065 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の3段タイプ ホワイトです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3段タイプ ホワイトの型番SNW-106Wのページです。 型番SNW-106Wに関する仕様情報を記載しております。
3段タイプ ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段タイプ ホワイト
キャビネット 3段タイプ ブラック
クランプ式机上ラック 3段タイプ
クランプ式机上ラック 2段タイプ
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
パソコンラック W650×D610
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格25,51425,51415,74713,169120,11254,647
通常出荷日5日目5日目2日目2日目5日目5日目
JANコード496988713673749698871367444969887194232496988719422549698871428514969887142905
質量(g)19000.00019000.00013500.0009400.00040500.00022600.000
トラスココード683-4807683-4805700-4092700-4091706-8144423-4950
仕様3段タイプ3段タイプ----
ホワイトブラックホワイトホワイトフレーム/ホワイト、天板/薄い木目ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました