ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンド

通常単価(税別)
59,595
税込単価
65,555
通常出荷日:5日目

【特長】・32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です・ブラケットの高さ位置は7段階で変更するこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CR-PL34BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-PL34BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887193037
質量(g)
35800.000
トラスココード
246-2984
材質1
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CR-PL34BK246-2984

4969887193037
SANWA 32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンド
壁面へ寄せて設置でスペース確保。
縦設置のサイネージスタンドでも使用できる。
仕様・規格
-
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
35800g

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL34BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,595
( 65,555 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です
・ブラケットの高さ位置は7段階で変更することができます
・VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています
・ブラケット位置を低く設定できるので、縦方向での取り付けができます
・設置の際に便利な単距離移動用キャスター付きです
・壁面へ寄せて設置でスペース確保
・縦設置のサイネージスタンドでも使用できる
【材質】
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンドの型番CR-PL34BKのページです。 型番CR-PL34BKに関する仕様情報を記載しております。
32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンド
55~75型対応手動昇降液晶ディスプレイスタンド
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
扉付きプリンタスタンド
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格59,59588,86317,217151,89923,404121,882
通常出荷日5日目5日目5日目2日目2日目5日目
JANコード496988719303749698871949114969887196847496988719405849698871424624969887142851
質量(g)35800.00042600.0007800.00021250.00024300.00040500.000
トラスココード246-2984607-7972688-3136390-9126472-3177706-8144
材質1スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポポリ塗装)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト