ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド

通常単価(税別)
154,264
税込単価
169,690
通常出荷日:2日目

【特長】・設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです・32型~40型程度までのディ...

詳細を確認
  • ディスプレイ取付用付属ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
  • 構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。
  • 左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。
  • 移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。高い位置にディプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CR-PL41BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CR-PL41BKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887194058
質量(g)
21250.000
トラスココード
390-9126
材質1
スチール(エポポリ塗装)
材質2
リフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ブラック
本体寸法(mm)高さ
H542~1202mm
外形寸法(mm)幅
630
対応画面サイズ
40
耐荷重(kg)
40
本体寸法(mm)奥行
D300
本体寸法(mm)幅
W630

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CR-PL41BK390-9126

4969887194058
SANWA キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
大型ディスプレイとりとりつけようにとりつけ取付設置用。
デジタルサイネージ用。
テレビ会議用。
仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式
個口数:3個口
六角レンチのサイズ(mm):4
対応モニタサイズ_最大:32インチ
対応ディスプレイ重量(kg):40
耐荷重(kg):40
本体寸法(mm)幅:W630
本体寸法(mm)奥行:D300
本体寸法(mm)高さ:H542~1202mm
適合画面サイズ:40
色:ブラック
外形寸法(mm)幅:630
対応VESA:100×100 200×100 200×200
コード長(mm):3200
スチール(エポポリ塗装)
リフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
21250g

型番リスト

表示件数
型番
CR-PL41BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,264
( 169,690 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定したい画面位置に素早く可動できる、電動上下昇降スタンドです
・32型~40型程度までのディスプレイの搭載が可能です
・取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準とし選定してください
・ディスプレイから離れていても、昇降操作ができるリモコンが付属しています
・スタンド下降時に障害物を感知すると、挟み込みを防止する機能を搭載しています
・障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します
・低い位置までディスプレイ傘あるので、会議終了後にデスク下(有効寸580mm以下)に収納することができます
・大型ディスプレイとりとりつけようにとりつけ取付設置用
【用途】
・デジタルサイネージ用
・テレビ会議用
【材質】
・スチール(エポポリ塗装)
・リフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • ディスプレイ取付用付属ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
  • 構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。
  • 左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。
  • 移動をさせる際には必ず位置を最下部にしてください。高い位置にディプレイを上げた際には、全体の重心位置が高くなり、転倒する可能性が高くなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンドの型番CR-PL41BKのページです。 型番CR-PL41BKに関する仕様情報を記載しております。
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
産業用タブレットホルダー
クランプ式机上ラック 3段タイプ
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
パーティションブース(H1600)
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格154,26442,40115,74716,130114,449120,112
通常出荷日2日目2日目2日目5日目5日目5日目
JANコード496988719405849698872154014969887194232496988719684749698876209154969887142851
質量(g)21250.0001400.00013500.0007800.0004160.00040500.000
トラスココード390-9126688-4188700-4092688-3136252-2626706-8144
材質1スチール(エポポリ塗装)タブレットホルダー:強化ナイロン木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板張地:布天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2リフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラケット:アルミ合金+強化ナイロンスチール(エポキシ樹脂粉体塗装)フレーム:スチール芯材:フェルト(PET)フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました