ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850

サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850 CP-503
通常単価(税別)
120,112円
税込単価
132,123円
通常出荷日:5日目

【特長】・19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付きです。・前後に19インチマウ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CP-503
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-503の仕様・寸法情報

JANコード
4969887142851
質量(g)
40500.000
トラスココード
706-8144
材質1
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2
フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)
色
フレーム/ホワイト、天板/薄い木目
奥行(mm)
850
高さ(mm)
670
幅(mm)
600
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CP-503706-8144

4969887142851
SANWA サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850仕様・規格
色:フレーム/ホワイト、天板/薄い木目
幅(mm):600
奥行(mm):850
高さ(mm):670
キャスター径(mm):50
有効内寸(mm):W519×D800×H565
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
総耐荷重(kg):100
天板耐荷重(kg):40
棚板耐荷重(kg):30
底板耐荷重(kg):50
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)
質量・質量単位
40500g

型番リスト

表示件数
型番
CP-503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,112円
( 132,123円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ、12U)付きです。
・前後に19インチマウントフレームを装備しています。
・設置の機器に合わせてマウントフレームの位置を変えることができます。(50mmピッチ・2段階)※可変は前方のみ
・ケージナットに対応しています。
・天板上にはケーブル口が左右にあります。
・前扉には中の機器が確認できるよう、透明のアクリル窓を装備しています。
・バックパネルには放熱ファン(オプション)が2個まで取り付け可能です。
・デスク下への設置に最適です。
・中棚3枚標準装備です。
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)
【セット内容】
・本体
・前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)
・中棚×3枚
・ケージナット・ネジセット(M5)×16セット
・アジャスター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850の型番CP-503のページです。 型番CP-503に関する仕様情報を記載しております。
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
クランプ式机上ラック 2段タイプ
クランプ式机上ラック 3段タイプ
産業用タブレットホルダー
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
サブテーブルW1800ミリ用(ブラック)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格120,112円13,169円15,747円42,401円154,264円37,359円
通常出荷日5日目2日目2日目2日目2日目19日目
JANコード496988714285149698871942254969887194232496988721540149698871940584969887395660
質量(g)40500.0009400.00013500.0001400.00021250.00016000
トラスココード706-8144700-4091700-4092688-4188390-9126654-3377
材質1天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー:強化ナイロンスチール(エポポリ塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラケット:アルミ合金+強化ナイロンリフティングコラム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました