17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

木目調プリンタスタンド

木目調プリンタスタンド
通常単価(税別)
14,818円~16,134円
税込単価
16,300円~17,747円
通常出荷日:2日目

【特長】・木目調が優しい雰囲気を演出するプリンタースタンドです・中棚は収納物に合わせて5段階の高さ設定...

詳細を確認
  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LPS-117LM472-3179

4969887142479
SANWA 木目調プリンタスタンド仕様・規格
梱包:1個口/705×660×135mm・約19.9kg
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
総耐荷重:60kg
天板:40Kg
棚板:10Kg
色:天板/薄い木目
フレーム:ブラック
W(mm):600
D(mm):600
H(mm):700
天板サイズ(mm):W600×D600×T18
重量(kg):約18.7
-
質量・質量単位
18700g
LPS-118LM472-3176

4969887142486
SANWA 木目調プリンタスタンド仕様・規格
梱包:1個口/705×560×135mm・約14.9kg
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
総耐荷重:60kg
天板:40Kg
棚板:10Kg
色:天板/薄い木目
フレーム:ブラック
W(mm):500
D(mm):500
H(mm):700
天板サイズ(mm):W500×D500×T18
重量(kg):約13.65
-
質量・質量単位
13650g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

間口(mm)

最小発注数量
4969887142479
18700
472-3179
600
600
1個
4969887142486
13650.000
472-3176
500
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,134円
( 17,747円 )
2日目
14,818円
( 16,300円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目調が優しい雰囲気を演出するプリンタースタンドです
・中棚は収納物に合わせて5段階の高さ設定ができます
・ちょっとした移動に便利なキャスター付きです
・前面キャスターはストッパー付きです
・背面には揺れ止めバックパネル付きです

ご注意

  • キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

木目調プリンタスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木目調プリンタスタンド
扉付きプリンタスタンド
キャスター付きハブボックス(2U)
ハイスタンドパソコンラック W650×D610
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
クランプ式机上ラック 3段タイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格14,818円-22,344円44,523円57,708円10,951円17,136円
通常出荷日2日目2日目5日目5日目2日目2日目
色天板/薄い木目ホワイトブラックホワイトブラックホワイト
高さ(mm)700700618.5110780870
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト